Lectura de parámetros
El siguiente ejemplo de aplicación muestra cómo leer la tensión del circuito intermedio actual.
- En MOVISUITE® determine el índice, subíndice y offset del parámetro que se debe leer. Para ello, mueva el puntero del ratón sobre el parámetro.
- Las propiedades del parámetro se muestran en una ventana de ayuda contextual.
- En este ejemplo se lee el valor del parámetro Tensión del circuito intermedio – Valor instantáneo. El parámetro tiene el índice 8364, subíndice 160, y ningún offset.
- Envíe el servicio deseado (leer parámetro) y los valores determinados para índice, subíndice y offset al accionamiento a través de los datos de proceso. El "Bit 14: Activate service" (Bit 14: Activar servicio) debe cancelarse en la palabra de control del canal de parámetros.
- Ajuste el "Bit 14: Activate service" (Bit 14: Activar servicio).
- Durante la duración del servicio (50 – 200 ms), se ajusta "Bit 13: Service active" (Bit 13: Servicio activo) en la palabra de estado del canal de parámetros y se cancela "Bit 14: Service finished" (Bit 14: Servicio finalizado). Una vez ejecutado el servicio, se cancela el "Bit 13: Service active" (Bit 13: Servicio activo) y se vuelve a ajustar el "Bit 14: Service finished" (Bit 14: Servicio finalizado).
- El resultado se muestra en la palabra de estado del canal de parámetros "PI 4/5: Read data or error number" (EP 4/5: Datos leídos o número de fallo). Si el servicio se ejecuta correctamente, se muestra el valor leído; si se ejecuta incorrectamente, se muestra el código de fallo (véase el capítulo Códigos de fallo).
- En este ejemplo, es el valor leído 609635.



- Mientras "Bit 14: Activate service" (Bit 14: Activar servicio) esté ajustado en la palabra de control del canal de parámetros, se mostrará el resultado. Si se cancela "Bit 14: Activate service" (Bit 14: Activar servicio), también se cancela "Bit 14: Service finished" (Bit 14: Servicio finalizado) o "Bit 15: Error" (Bit 15: Fallo) en la palabra de estado del canal de parámetros y se borra el valor leído.
El siguiente diagrama de tiempos muestra la secuencia básica: