Escritura de parámetros

El siguiente ejemplo de aplicación muestra cómo escribir la consigna fija "Speed 1" (Velocidad 1).

  1. En MOVISUITE® determine el índice, subíndice y offset del parámetro que se debe escribir. Para ello, mueva el puntero del ratón sobre el parámetro.
    • Las propiedades del parámetro se muestran en una ventana de ayuda contextual.
    • En este ejemplo, se modificará la consigna fija del parámetro "Speed 1" (Velocidad 1). El parámetro tiene el índice 8354, subíndice 1, y ningún offset.
  2. Envíe el servicio deseado (escribir parámetro) y los valores determinados para índice, subíndice y offset al accionamiento a través de los datos de proceso. El "Bit 14: Activate service" (Bit 14: Activar servicio) debe cancelarse en la palabra de control del canal de parámetros.
  3. Ajuste el "Bit 14: Activate service" (Bit 14: Activar servicio).
    • Durante la duración del servicio (50 – 200 ms), se ajusta "Bit 13: Service active" (Bit 13: Servicio activo) en la palabra de estado del canal de parámetros y se cancela "Bit 14: Service finished" (Bit 14: Servicio finalizado). Una vez ejecutado el servicio, se cancela el "Bit 13: Service active" (Bit 13: Servicio activo) y se vuelve a ajustar el "Bit 14: Service finished" (Bit 14: Servicio finalizado).
    • El resultado se muestra en la palabra de estado del canal de parámetros "PI 4/5: Read data or error number" (PE 4/5: Datos leídos o número de fallo). Si el servicio se ejecuta correctamente, se muestra el valor escrito; si se ejecuta incorrectamente, se muestra el código de fallo (véase el capítulo Códigos de fallo).
    • En este ejemplo, es el valor escrito 1111.
  • Mientras "Bit 14: Activate service" (Bit 14: Activar servicio) esté ajustado en la palabra de control del canal de parámetros, se mostrará el resultado. Si se cancela "Bit 14: Activate service" (Bit 14: Activar servicio), también se cancela "Bit 14: Service finished" (Bit 14: Servicio finalizado) o "Bit 15: Error" (Bit 15: Fallo) en la palabra de estado del canal de parámetros y se borra el valor escrito.

El siguiente diagrama de tiempos muestra la secuencia básica: