写入参数
下面的应用示例介绍了写入固定设定值“速度1”的方法。
- 在MOVISUITE®中,确定需写入的参数的索引、子索引和偏移量。为此,请将鼠标指针移至参数上方。
- 参数属性将显示在工具提示中。
- 在本示例中,将更改参数“速度1”的固定设定值。该参数的索引为8354,子索引为1,没有偏移量。
- 通过过程数据向驱动装置发送所需的服务(写入参数)和已确定的索引、子索引和偏移量的值。必须取消参数通道控制字中的“位14:激活服务”。
- 设置“位 14:激活服务”。
- 在服务持续时间内 (50 ~ 200 ms),在参数通道状态字中设置了“位13:服务激活”,取消了“位14:服务已结束”。服务执行完毕后,“位13:服务激活”被取消,再次设置为“位14:服务已结束”。
- 结果显示在参数通道状态字“PI 4/5:已读取的数据或故障编号”中。如果成功完成服务,则显示所写入的值;如果执行服务时出错,则显示故障代码(参见故障代码一章)。
- 在本示例中,所写入的值为1111。



- 在参数通道控制字中设置了“位14:激活服务”后,显示结果。如果取消了“位14:激活服务”,参数通道状态字中的“位14:服务已结束”或“位15:错误”也将被取消,所写入的值将被删除。
下面的周期图显示了基本顺序: