Sequenza di processo e stati segnale

NOTA

Per il comportamento dell'azionamento durante l'inattività, nella parametrizzazione del convertitore di frequenza in [Functions] (funzioni) > [Monitoring functions] (funzioni di monitoraggio) > [Drive functions] (funzioni di controllo) osservare le indicazioni nella sezione "Funzioni di stop".

N.

Sequenza

PD

Stati segnale

[1]

abilitazione generale

PO 1:0 = "1"

abilitazione/arresto d'emergenza

PO 1:0

  • "0": decelerazione con rampa di emergenza
  • "1": abilitazione

PO 1:1 = "1"

abilitazione/arresto applicazione

PO 1:1

  • "0": decelerazione corrispondentemente ai limiti di applicazione
  • "1": abilitazione

PO 1:13 = "0"

blocco stadio finale (segnale con la massima priorità)

PO 1:13

  • "0": abilitazione stadio finale
  • "1": stadio finale bloccato. L'azionamento deriva fino all'arresto o il freno si blocca.

[1]

attivazione del modo applicazione "Modo jog"

PO 6

100/101 (decimale)

applicazione dei parametri dinamici (anche durante il processo di avanzamento)

PO 2

PO 3

PO 4

velocità di riferimento

accelerazione

decelerazione

[2] – [4]

attivazione della direzione jog positiva

PO 1:4

  • "0": decelerazione con il valore della parola dei dati di processo PO 4.
  • modo applicazione 100: il motore viene mantenuto alla velocità 0 con regolazione posizione.
  • modo applicazione 101: il motore viene mantenuto alla velocità 0 con controllo della velocità.
  • Per i motori senza encoder deve essere utilizzata la funzione stop riferimento.
  • "1": accelerazione con il valore della parola dei dati di processo PO 3 alla velocità nominale specificata tramite la parola dei dati di processo PO 2.

[5] – [7]

attivazione della direzione jog negativa

PO 1:5

  • "0": decelerazione con il valore della parola dei dati di processo PO 4.
  • modo applicazione 100: il motore viene mantenuto alla velocità 0 con regolazione posizione.
  • modo applicazione 101: il motore viene mantenuto alla velocità 0 con controllo della velocità.
  • Per i motori senza encoder deve essere utilizzata la funzione stop riferimento.
  • "1": accelerazione con il valore della parola dei dati di processo PO 3 alla velocità nominale specificata attraverso la parola dei dati di processo PO 2.

[3] – [4]

e

[6] – [7]

Quando la velocità effettiva rientra nella larghezza della finestra configurata, viene impostato il segnale di riscontro "Confronto riferimento/valore reale velocità".

PI 1:11

  • "0": segnalazione "Confronto riferimento/valore reale velocità" non attiva
  • "1": segnalazione "Confronto riferimento/valore reale velocità" attiva