Funzioni supplementari

NOTA

Al numero indicato della parola dei dati di processo deve essere sommato ancora il numero dei dati di processo rispettivamente configurati in precedenza.

 

Tempo di strappo variabile tramite dati di processo

AVVERTENZA

Comportamento dell'impianto imprevisto a causa della modifica del tempo di strappo durante la decelerazione. Se durante la decelerazione viene ridotto jerk (aumento del tempo di strappo) è possibile che venga oltrepassata la posizione di destinazione.
Morte, lesioni gravi o danni materiali
  • Modificare jerk (il tempo di strappo) solo quando l'impianto è fermo.

Parola

Bit

Funzione

PO 1

Tempo di strappo di riferimento

 

Tempo di strappo specificato in millisecondi

Canale dei parametri tramite dati di processo

ParolaIl canale dei parametri tramite dati di processo è disponibile solo fino alla versione 9

Bit

Funzione

PO 1

Parola di controllo

8

Selezione del servizio di "lettura"

9

Selezione del servizio di "scrittura"

14

Esecuzione funzione (fronte in ascesa)

PO 2

Indice

 

Indice del parametro da leggere o scrivere

PO 3

Offset

0 – 7

Offset del parametro da leggere o scrivere

Sottoindice

8 – 15

Sottoindice del parametro da leggere o scrivere

PO 4/5

Valore

 

Valore da scrivere

Limite di coppia variabile Q1

Parola

Bit

Funzione

PO 1

Parola di controllo

0

Attivazione del limite di coppia

1

Disattivazione del dispositivo di controllo velocità e del controllo dell'errore di inseguimento

2

riservato

3

Disattivazione del dispositivo di controllo velocità

PO 2

Coppia di riferimento

0 – 15

Coppia riferita alla coppia nominale del motore (unità: 0.1%)

Touchprobe 1

Parola

Bit

Funzione

PO 1

 

 

 

Parola di controllo

 

 

 

0

Attivazione Touchprobe 1 (unico trigger)

1

Attivazione della misurazione lunghezza

2

riservato

3

riservato

PO 2

Tempo di rimbalzo per misurazione lunghezza

0 – 15

ms

PO 3

Posizione relativa parola high

0 – 15

Unità utente

PO 4

Posizione relativa parola low

0 – 15

Unità utente

Test freno

Parola

Bit

Funzione

PO 1

Parola di controllo

0 – 15

riservato