Dati d'uscita di processo

La tabella seguente mostra i dati d'uscita di processo dal PLC al convertitore di frequenza per il controllo tramite bus di campo con 8 parole dei dati di processo.

NOTA

La colonna "V/P" illustra se la rispettiva parola dei dati di processo o bit è disponibile solo utilizzando MOVIKIT® Positioning Drive (P) o anche utilizzando MOVIKIT® Velocity Drive (V/P).

Parola

Bit

V/P

Funzione

PO 1

Parola di controllo

0

V/P

abilitazione/arresto di emergenza

1

V/P

abilitazione/stop applicazione

2

V/P

riservato

3

V/P

sblocco freno (senza abilitazione)

4

P

jog positivo

5

P

jog negativo

6

P

applica posizione relativa

7

V/P

avvio/arresto con rampa bus di campo

8

V/P

reset anomalia

9

V/P

riservato

10

V/P

attivazione linea di azionamento 2

11

V/P

riservato

12

P

disattivazione finecorsa software

13

V/P

attivazione blocco stadio finale

14

V/P

attivazione del modo operativo di standby

15

V/P

MOVIKIT® Handshake In

PO 2

velocità di riferimento

0 – 15

V/P

unità utente

PO 3

accelerazione nominale

0 – 15

V/P

unità utente

PO 4

decelerazione nominale

0 – 15

V/P

unità utente

PO 5

Impostazione parametri ingressi virtuali attivo 8463.3 bit 19/20

 

 

"Non utilizzare la funzione"

Ingressi virtuali tramite PO5 bit 0-3Quando è definita l'impostazione "... tramite PO 5 bit 0 - 3" non è più possibile controllare le uscite digitali tramite PO 5. Se necessario, configurare le uscite digitali su un'altra funzione.

Ingressi virtuali tramite PO5 bit 8-15

PO 5 controllo tramite bus di campo

0

V/P

DO 00 /
DIO 01

VDI 00

DO 00 /
DIO 01

1

V/P

DO 00 /
DIO 02

VDI 01

DO 00 /
DIO 02

2

V/P

DO 02

VDI 02

DO 02

3

V/P

DO 03

VDI 03

DO 03

4-7

V/P

-

-

-

8

V/P

-

-

VDI 00

9

V/P

-

-

VDI 01

10

V/P

-

-

VDI 02

...

V/P

-

-

...

15

V/P

-

-

VDI 07

PO 6

Modo applicazione riferimento

0 – 15

P

modo operativo (vedi Modi operativi)

PO 7

Posizione di destinazione parola high

0 – 15

P

unità utente

PO 8

Posizione di destinazione parola low

0 – 15

P

unità utente