EK8./EK9./AK8./AK9./RK8M montieren - Anbaugeber-Set mit integriertem Gebersteckverbinder A1GA mit Anschlussdeckel oder ohne Anschlussdeckel A2GA

  1. Bei Baugröße 355: Verbinden Sie die beiden Hälften der Kupplung [233] durch Zusammenstecken mithilfe des Kupplungsterns. Die Kupplung [233] muss fest gesteckt sein. Achten Sie auch auf einen zentrischen Sitz des Gebers [220].
  2. Bei Baugröße 63 – 315: Reinigen Sie den Konus des Gebers [220].
  3. Bei Baugröße 355: Reinigen Sie den Konus des Gebers [220] und die Kupplung [233].
  4. Entfernen Sie die Verschluss-Schraube [A] des Gebers.
  5. Bei Baugröße 355: Stecken Sie die Kupplung [233] auf den Bolzen [3012]. Um die Kupplung zu befestigen, ziehen Sie die Befestigungsschraube an der motorseitigen Klemmnabe an.
    • Anziehdrehmoment 3.3 Nm
  6. Nachrüstung Isolationskupplung an Geberanbauvorrichtung: Stecken Sie die Isolationskupplung [1891] in die Konusbohrung des Rotors [1] und ziehen Sie die zentrale Befestigungsschraube an.
    • Anziehdrehmoment 2.25 Nm
  7. Entfernen Sie mit Lösungsmittel Klebereste von der zentralen Befestigungsschraube.
  8. Bei Sicherheitsgeber AK8H: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigte zentrale Befestigungsschraube mit LOCTITE® 241.
  9. Stecken Sie den Geber [220] in die Konusbohrung des Rotors [1] oder der Kupplung [233]/[1891].
  10. Um den Geber [220] zu befestigen, ziehen Sie die zentrale Befestigungsschraube an. Verwenden Sie hierzu ein Werkzeug von min. 45 mm Länge.
    • Kontern Sie an der Schlüsselfläche SW27 der Kupplung und SW10 der Geberwelle.
    • Anziehdrehmoment 3.3 Nm
    • Bei Sicherheitsgeber: Anziehdrehmoment 3.3 Nm ± 8 %

    ACHTUNG

    Bei den Gebern RK8M, EK8W, AK8H, AK8W, EK9Z und AK8Z an DR2C..-Motoren muss zum einwandfreien Betrieb ein Einmessvorgang durchgeführt werden. Siehe Zusatzarbeiten bei Geber RK8M bei Motor DR2C.. und Zusatzarbeiten bei Geber EK8W, AK8H, AK8W, EK9Z und AK8Z bei Motor DR2C.. .
    Das nicht Einmessen führt zu höheren Motorverlusten und verringertem Drehmoment. Im schlimmsten Fall läuft der Motor nicht an.
  11. Um den Geber [220] zu verschließen, schrauben Sie die Verschluss-Schraube [A] ein.
    • Anziehdrehmoment 1.8 Nm
  12. Bei Baugröße 355 mit Fremdlüfter: Montieren Sie die Abstandsbolzen [934].
  13. Bei Baugröße 132M – 355 mit Fremdlüfter: Führen Sie die Drehmomentstütze [935] über den Anschlussadapter [U] und den Geber [220].
  14. Bei Baugröße 132M – 355 mit Fremdlüfter: Achten Sie bei der Montage der Drehmomentstütze [935] darauf, dass diese zentrisch zum Geber [220] ausgerichtet ist. Drehen Sie die Schraube [936] mit den Distanzhülsen [934] ein.
    • Anziehdrehmoment 12 Nm
  15. Bei Sicherheitsgeber: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigten Schrauben mit LOCTITE® 241.
  16. Nachrüstung Isolationskupplung an Geberanbauvorrichtung: Ersetzen Sie den Stützring [1895] durch den Zwischenring [1895] und schrauben Sie diesen mit den neuen Schrauben M5×10 [1896] fest.
    • Anziehdrehmoment 7 Nm
  17. Bei Baugröße 132M – 355 mit Fremdlüfter: Verschrauben Sie die Drehmomentstütze des Gebers [1889] mit den Schrauben [232] durch die Bohrungen der Drehmomentstütze [935].
    • Anziehdrehmoment 3.3 Nm
  18. Bei Baugröße 63 – 355 ohne Fremdlüfter: Montieren Sie die Lüfterhaube [35] über den Geber [220] mit den Schrauben [22]. Führen Sie dabei den Anschlussadapter [U] mit Signalleitung durch den zentralen Gitterausschnitt der Lüfterhaube [35].
    • Bei Baugröße 63 – 132S: Anziehdrehmoment 3.3 Nm
    • Bei Baugröße 132M/L: Anziehdrehmoment 11 Nm
    • Bei Baugröße 160 – 355: Anziehdrehmoment 27 Nm
  19. Bei Sicherheitsgeber: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigten Schrauben mit LOCTITE® 241.
  20. Bei Baugröße 63 – 132S: Schrauben Sie die Schrauben [232] durch das Gitter der Lüfterhaube [35] in die Muttern der Drehmomentstütze [1889] ein.
    • Anziehdrehmoment 3.3 Nm
  21. Bei Baugröße 132M – 355 ohne Fremdlüfter: Schrauben Sie die Schrauben [232] durch das Gitter der Lüfterhaube [35] oder die zentrale Öffnung des Stützrings [1895] in die Muttern der Drehmomentstütze [1889] ein.
    • Anziehdrehmoment 3.3 Nm
    • Bei Sicherheitsgeber: Anziehdrehmoment 3.3 Nm ±10 %
  22. Bei Baugröße 132M – 355 mit Fremdlüfter: Schrauben Sie die Schrauben [232] durch die Drehmomentstütze [935] in die Muttern an der Drehmomentstütze des Gebers [1889] ein.
    • Wenn Sie den Geber [220] drehen müssen, um die Muttern der Drehmomentstütze mit den Schrauben zu erreichen, drehen Sie den Geber [220] im Uhrzeigersinn.
    • Beachten Sie, dass das Signalkabel ausreichend lang ist, so dass der Anschlussadapter [U] in die Aussparung der Abdeckhaube [361]/[657] des Fremdlüfters [170] eingeschoben werden kann.
    • Anziehdrehmoment 3.3 Nm
    • Bei Sicherheitsgeber: Anziehdrehmoment 3.3 Nm ±10 %
  23. Bevor Sie die Abdeckhaube [361]/[657] oder den Fremdlüfter [170] montieren, schieben Sie den Anschlussadapter [U] in die Aussparung.
  24. Bei Baugröße 63 – 280 ohne Fremdlüfter: Setzen Sie die Abdeckhaube [361] auf die Lüfterhaube [35] auf.
  25. Bei Baugröße 315 – 355: Setzen Sie die Abdeckhaube [657] auf die Blechwinkel [1710] auf.
  26. Bei Baugröße 315 – 355: Befestigen Sie die Abdeckhaube [657 ] mit den Schrauben [1711].
    • Anziehdrehmoment 12 Nm
  27. Mit Fremdlüfter: Setzen Sie den Fremdlüfter [170] auf die Schrauben [22] auf.
  28. Schieben Sie den Anschlussadapter [U] in die Aussparung der Abdeckhaube [361] oder des Fremdlüfters [170] bis zum Anschlag. Die Standardausrichtung der Aussparung zeigt in Richtung Klemmenkasten.
    • Der eingegossene Pfeil im Unterteil [C] des Anschlussadapters [U] zeigt die Richtung des späteren Kabelabgangs des Anschlussdeckels [619] an.
    • Falls Sie die Richtung des Kabelabgangs ändern möchten: Schrauben Sie die Schrauben [D] aus. Verdrehen Sie das Unterteil [C] gegen den Nutenstein [B]. Schrauben Sie die Schrauben [D] ein. Legen Sie die Schrauben [D] dabei nur leicht an.
  29. Mit Fremdlüfter: Befestigen Sie den Fremdlüfter [170] mit den Schrauben [22].
    • Bei Baugröße 71 – 132S: Anziehdrehmoment 3.3 Nm
    • Bei Baugröße 132M/L: Anziehdrehmoment 11 Nm
    • Bei Baugröße 160 – 355: Anziehdrehmoment 27 Nm
  30. Bei Baugröße 71 – 132S mit Fremdlüfter: Befestigen Sie den Fremdlüfter [170] zusätzlich mit den Schrauben [34] und den Scheiben [33].
    • Anziehdrehmoment 2 Nm
  31. Ohne Fremdlüfter: Befestigen Sie die Abdeckhaube [361] mit den Schrauben [34] und Scheiben [33].
    • Bei Baugröße 63 – 132S: Anziehdrehmoment 2 Nm
    • Bei Baugröße 132M – 280: Anziehdrehmoment 3.5 Nm
  32. Drehen Sie den Anschlussadapter [U] im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
  33. Befestigen Sie den Anschlussadapter [U] durch Anziehen der Schrauben [D].
    • Anziehdrehmoment 2 Nm
    • Bei Sicherheitsgeber: Anziehdrehmoment 2 Nm ± 10 %
  34. Setzen Sie den Anschlussdeckel [619] auf den Anschlussadapter [U] auf.
  35. Bei Sicherheitsgeber: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigten Schrauben mit LOCTITE® 241.
  36. Schrauben Sie die Schrauben [E] durch die Bohrungen am Anschlussdeckel [619] in die Bohrungen im Anschlussadapter [U] ein.
    • Anziehdrehmoment 2.25 Nm