Zusatzarbeiten bei Geber RK8M bei Motor DR2C..
Benötigtes Werkzeug:
- Schlitz-Schraubendreher 1.6 × 8.0 mm
- Torx-Schraubendreher TX20
- Innensechskantschlüssel 2.5 mm
- Entfernen Sie die Verschluss-Schraube [1] vom Resolver.
- Montieren Sie den Resolver durch Festziehen der M5-Zentralschraube [2] mit 3.3 Nm auf der Kundenwelle.
- Montieren Sie die Verschluss-Schraube [3] mit 1.8 Nm wieder am Resolver.
- Lösen Sie bei Erstmontage den Gewindestift [4] leicht. Bei Wiedermontage muss zusätzlich der Gewindestift [4a] leicht gelöst werden.
- Der hintere Teil des Resolvers ist nun beweglich.




Resolvereinstellvorschrift für Synchronmotoren von SEW-EURODRIVE
Polpaarzahl Motor: pM = 3, Polpaarzahl Resolver: pR = 1
Einstellvorschrift:

Resolvernull-Lage (Ucos (S1 – S3) positiv maximal, Usin (S2 – S4) positiver Nulldurchgang) fällt mit positivem Maximum der Erregung im Magnetkreis (EMK) Up im Strang u zusammen (bei Rotordrehung im Uhrzeigersinn mit Blick auf Abtriebswellenende).
Motorklemme | U | V | W |
Speisung | offen | minus | plus |
a) Justageprüfung
- Der Motor ist unbelastet, die Bremse geöffnet. Der Rotor kann sich frei im Statorfeld ausrichten. Motor mit Gleichstrom 60 – 80 % I0 (für max. 10 Minuten) speisen.
- Der Rotor richtet sich im Feld aus.
- Verdrehen Sie den beweglichen Teil [5] des Resolvers so lange bis:
- S2 – S4 (Usin) positiver Nulldurchgang
- S1 – S3 (Ucos) positives Maximum
- Ziehen Sie den bei (4) gelösten Gewindestift [6] mit 1.2 Nm wieder fest.
- Ziehen Sie den Gewindestift [7] mit 1.2 Nm fest.
- Führen Sie eine Drehrichtungskontrolle durch. Ändern Sie hierfür die Einspeisung an den Motorklemmen (siehe folgende Tabelle).
- Die Amplitude Ucos (S1 – S3) wird kleiner und die Amplitude Usin (S2 – S4) größer.
- Beenden Sie die Gebermontage.



Motorklemme | U | V | W |
Speisung | plus | minus | plus |
b) Justageprüfung mit Frequenzumrichtern von SEW-EURODRIVE
Die Resolverjustage wird typischerweise unter Verwendung von SEW-Umrichter-Funktionen durchgeführt:
- Rotorlage-Identifikation FCB18 im Verfahren „Mit drehendem Motor“ mithilfe der Engineering-Software MOVISUITE®
- Geberanpassung mit MTEAdjust mithilfe der Engineering-Software MOVITOOLS® MotionStudio
Nach dem Einmessvorgang durch den SEW-Umrichter wird der Resolverstator zum Resolverrotor so eingestellt, dass die Anzeige einen Resolver Offsetwinkel von 0.0° anzeigt.