Hinweise zur Einstellung der Nullwinkellage bei Geber EK8W/AK8H/AK8W/EK9Z/AK8Z/RK8M bei Motor DR2C..

Die Geber können elektronisch mit einem Frequenzumrichter eingemessen werden. Dabei wird der durch die Montage vorhandene Nullwinkel des Gebers eingemessen und mit dem definierten Nullwinkel abgeglichen. Der Offset wird gespeichert. Die Motorregelung arbeitet mit diesem gespeicherten Wert.

Der Geber RK8M kann alternativ mechanisch eingestellt werden, um in seiner realen Einbaulage dem definierten Nullwinkel zu entsprechen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Zusatzarbeiten bei Geber RK8M bei Motor DR2C..

Elektronisches Einmessen des Gebers

Beachten Sie, dass der Motor unbelastet, die Bremse geöffnet und der Rotor frei zu drehen sein müssen.

Durch Stromeinprägung (270° elektrische Position) richtet sich der Rotor auf einer bestimmten Position aus.

Die Stromeinprägung wird erreicht durch das Einspeisen eines Gleichstroms positiv in Phase W und negativ in Phase V. Die Phase U wird nicht bestromt. Es darf maximal mit 80 % des Nennstroms I0 des jeweiligen Motors bestromt werden.

In dieser Position wird nachfolgend die Geberposition zu 0° durch den Frequenzumrichter gesetzt oder der Abweichung zur definierten Nullposition gespeichert.

Der Offset von Geberposition zu elektrischem Rotorwinkel des Motors beträgt demzufolge 270° oder 4.7 rad.

Beachten Sie hierbei:

  • Der Motor muss zur Einstellung des Gebers von der Anlage oder Maschine getrennt oder demontiert werden.
  • Vor dem Einstellvorgang muss die für den späteren Regelbetrieb des Motors gewählte Schaltart "Stern" oder "Dreieck" am Motor verdrahtet werden. Nur wenn die Schaltart beim Einstellvorgang und dem Betrieb identisch ist, kann eine korrekte Null-Position ermittelt werden.
  • Die ab Werk eingestellte Nullwinkellage gilt nur für die ausgewählte Schaltungsart "Stern" oder "Dreieck". Beim Verändern der Schaltungsart ist die Geber-Nullwinkellage neu einzumessen. Nutzen Sie dazu die Geberjustierung "FCB 18 Rotorlage-Identifikation" des Frequenzumrichters von SEW-EURODRIVE.

Beachten Sie hierzu die Betriebsanleitung des Frequenzumrichters oder wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.