EK8./EK9./AK8./AK9./RK8M montieren - Anbaugeber-Set A-Box-U für Anschlussoption im/am Klemmenkasten
- Knockout am Stator [16] ausschlagen und entfernen.
- Die Tülle [1526] auf das Kabelende des Deckels [619] schieben.
- Sitzt die Tülle [1526] korrekt im Knockout, ziehen Sie mithilfe eines Kabelgleitmittels , z. B. Lub-I von 3MTM, den Kabelmantel durch die Tülle [1526] in Richtung des Klemmenkastens [112].
- Reinigen Sie den Konus des Gebers [220].
- Entfernen Sie die Verschluss-Schraube [A] des Gebers.
- Nachrüstung Isolationskupplung an Geberanbauvorrichtung: Stecken Sie die Isolationskupplung [1891] in die Konusbohrung des Rotors [1] und ziehen Sie die zentrale Befestigungsschraube an.
- Entfernen Sie mit Lösungsmittel Klebereste von der zentralen Befestigungsschraube.
- Bei Sicherheitsgeber AK8H: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigte zentrale Befestigungsschraube mit LOCTITE® 241.
- Stecken Sie den Geber [220] in die Konusbohrung des Rotors [1] oder der Kupplung [233]/[1891].
- Um den Geber [220] zu befestigen, ziehen Sie die zentrale Befestigungsschraube an. Verwenden Sie hierzu ein Werkzeug von min. 45 mm Länge.
- Um den Geber [220] zu verschließen, schrauben Sie die Verschluss-Schraube [A] ein.
- Bei Baugröße 132M – 180 mit Fremdlüfter: Führen Sie die Drehmomentstütze [935] über die Anschlussbox [U] und den Geber [220].
- Bei Baugröße 132M – 180 mit Fremdlüfter: Achten Sie bei der Montage der Drehmomentstütze [935] darauf, dass diese zentrisch zum Geber [220] ausgerichtet ist. Drehen Sie die Schraube [936] mit den Distanzhülsen [934] ein.
- Bei Baugröße 132M – 180 mit Fremdlüfter: Verschrauben Sie die Drehmomentstütze des Gebers [1889] mit den Schrauben [232] durch die Bohrungen der Drehmomentstütze [935].
- Bei Sicherheitsgeber: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigten Schrauben mit LOCTITE® 241.
- Nachrüstung Isolationskupplung an Geberanbauvorrichtung: Ersetzen Sie den Stützring [1895] durch den Zwischenring [1895] und schrauben Sie diesen mit den neuen Schrauben M5×10 [1896] fest.
- Bei Baugröße 132M – 180 mit Fremdlüfter: Verschrauben Sie die Anschlussbox [U] mit den Schrauben [3188] durch die Bohrungen der Drehmomentstütze [935].
- Bei Baugröße 71 – 180 ohne Fremdlüfter: Montieren Sie die Lüfterhaube [35] über den Geber [220].
- Bei Sicherheitsgeber: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigten Schrauben mit LOCTITE® 241.
- Bei Baugröße 63 – 132S: Schrauben Sie die Schrauben [232] durch das Gitter der Lüfterhaube [35] in die Muttern der Drehmomentstütze [1889] ein.
- Bei Baugröße 132M – 180 ohne Fremdlüfter: Schrauben Sie die Schrauben [232] durch das Gitter der Lüfterhaube [35] oder die zentrale Öffnung des Stützrings [1895] in die Muttern der Drehmomentstütze [1889] ein.
- Ohne Fremdlüfter: Stecken Sie die Anschlussbox [U] mit den Spreizdübeln bis zum Anschlag in die passenden Ausstanzungen am Gitter der Lüfterhaube [35].
- Ohne Fremdlüfter: Legen Sie das Signalkabel des Deckels [619] in die vorgesehene Aussparung des Verschlussteils [3069].
- Stecken Sie den Deckel [619] auf die Anschlussbox [U].
- Achten Sie darauf, dass das Signalkabel des Deckels [619] zwischen der Lüfterhaube [35] oder der Drehmomentstütze [935] und dem Klemmenkasten [112] keine Schlaufe bildet, die mit dem Lüfter kollidieren kann.
- Bei Baugröße 80 mit Bremse: Fixieren Sie das Geberkabel [619] mit dem Kabelbinder [3229] an der Lüfterhaube [35].
- Mit Fremdlüfter: Legen Sie das Signalkabel des Gebers [220] so in die vorgesehenen Öffnungen im Kabelhalter [1900] ein, dass eine Kollision mit dem Lüfterrad des Fremdlüfters verhindert wird.
- Bei Baugröße 71 – 180 ohne Fremdlüfter: Setzen Sie die Abdeckhaube [361] auf die Lüfterhaube [35] auf.
- Mit Fremdlüfter: Befestigen Sie den Fremdlüfter [170] mit den Schrauben [22].
- Bei Baugröße 71 – 132S mit Fremdlüfter: Befestigen Sie den Fremdlüfter [170] zusätzlich mit den Schrauben [34] und den Scheiben [33].
- Ohne Fremdlüfter: Befestigen Sie die Abdeckhaube [361] mit den Schrauben [34] und Scheiben [33].