Konusgeber und Geberanbauvorrichtungen für Konusgeber demontieren/montieren

HINWEIS

Bei den Gebern EK8Z, EK9Z, AK8Z sind keine Arbeiten an der MOVILINK® DDI-Kommunikationseinheit zulässig. Beauftragen Sie den Service von SEW-EURODRIVE, um anstehende Arbeiten am Geber durchführen zu lassen.

Der integrierte Gebersteckverbinder (Teile [U] und [619]) lässt sich in 90° Schritten um ± 180 Grad drehen, um einen variablen Kabelabgang des Anschlussdeckels [619] zu ermöglichen. Zum Ausrichten lösen Sie die Schrauben D im Unterteil C.

Zusätzlich lässt sich die Geberabdeckhaube [361] in vielen Motorkonfigurationen in 90°-Schritten um 360 Grad drehen, um eine variable Anschluss-Seite des integrierten Gebersteckverbinders (Teile [U] und [619]) zu ermöglichen. Lösen Sie dazu die Schrauben [34] und die Scheiben [33]. Die Drehbarkeit kann gegebenenfalls durch folgende Konfigurationsmerkmale des Motors eingeschränkt sein:

  • Baugröße
  • Lage der Handlüftung der Bremse
  • bestimmte Getriebekombinationen
  • Fußmaß des Motors
  • Anschlusstechnik des Motors (z. B. Steckverbinder)
  • Kombination mit einem Fremdlüfter
  • Applikative Begrenzungen in der Anlage