EK8./EK9./AK8./AK9./RK8M demontieren - Anbaugeber-Set A1GA/A2GA axial (Montage an Lüfterhauben-Rückseite)

  1. Schrauben Sie die Schrauben [E] aus.
  2. Nehmen Sie den Anschlussdeckel [619] vom Anschlussadapter [U] ab.
  3. Schrauben Sie die Schrauben [3169] heraus.
  4. Bei Baugröße 71 – 280: Schrauben Sie die Schrauben [34] heraus.
  5. Bei Baugröße 315 – 355: Schrauben Sie die Schrauben [1711] heraus.
  6. Bei Baugröße 71 – 280: Ziehen Sie die Abdeckhaube [361] von der Lüfterhaube [35] ab.
  7. Bei Baugröße 315 – 355: Ziehen Sie die Abdeckhaube [657] von der Lüfterhaube [35] ab.
  8. Führen Sie den auf dem Trägerblech [3167] montierten Anschlussadapter [U] durch die Öffnung im Gitter der Abdeckhaube [361]/[657].
  9. Lösen Sie die Schrauben [D] im Unterteil [C].
    • Drehen Sie die Schrauben [D] nur so weit aus, dass der Anschlussadapter [U] in der Aussparung des Trägerblechs [3167] verschiebbar ist.
  10. Schieben Sie den Anschlussadapter [U] aus der Aussparung des Trägerblechs [3167] heraus.
  11. Entfernen Sie die Schrauben [22].
  12. Schrauben Sie die Schrauben [232] aus.
  13. Ziehen Sie die Lüfterhaube [35] über den Geber [220] ab.
    • Führen Sie den Anschlussadapter [U] mit dem Signalkabel durch den Ausschnitt der Lüfterhaube [35].

    ACHTUNG

    Bei den Gebern RK8M, EK8W, AK8H, AK8W, EK8Z, EK9Z und AK8Z an DR2C..- Motoren geht beim Lösen der zentralen Befestigungsschraube [A] des Gebers [220] oder dem Lösen der Isolationskupplung [1891] von der Motor- oder Geberwelle die Synchronisierung zwischen Geber und Motorrotor verloren.
    Höhere Motorverluste und geringere Drehmomente.
    • Führen Sie einen neuen Abgleich durch.
  14. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube [A] des Gebers [220] aus.
  15. Lösen Sie die zentrale Befestigungsschraube des Gebers [220]. Verwenden Sie hierzu ein Werkzeug von mind. 45 mm Länge.
    • Wenn sich die zentrale Befestigungsschraube des Gebers [220] nicht lösen lässt, kontern Sie an der Schlüsselfläche der Geberwelle Schlüsselweite 10.
  16. Lösen Sie die Konusverbindung.
    • Geber EK8., AK8W, AK8Y, RK8M: Um die Konusverbindung zu lösen, drehen Sie die zentrale Befestigungsschraube des Gebers [220] weiter entgegen dem Uhrzeigersinn.
    • Geber AK8H: Drehen Sie die zentrale Befestigungsschraube des Gebers [220] weiter entgegen dem Uhrzeigersinn. Um die Konusverbindung zu lösen, schrauben Sie eine Schraube M6 mit Länge ≥ 70 mm in die Bohrung ein.
  17. Ziehen Sie den Geber [220] vom Rotor [1] oder von der Kupplung [233]/[1891] ab.