EK8./EK9./AK8./AK9./RK8M montieren - Anbaugeber-Set A1GA/A2GA axial (Montage an Lüfterhauben-Rückseite)

  1. Bei Baugröße 355: Verbinden Sie die beiden Hälften der Kupplung [233] durch Zusammenstecken mithilfe des Kupplungsterns. Die Kupplung [233] muss fest gesteckt sein. Achten Sie auch auf einen zentrischen Sitz des Gebers [220].
  2. Bei Baugröße 63 – 315: Reinigen Sie den Konus des Gebers [220].
  3. Bei Baugröße 355: Reinigen Sie den Konus des Gebers [220] und die Kupplung [233].
  4. Entfernen Sie die Verschluss-Schraube [A] des Gebers.
  5. Bei Baugröße 355: Stecken Sie die Kupplung [233] auf den Bolzen [3012]. Um die Kupplung zu befestigen, ziehen Sie die Befestigungsschraube an der motorseitigen Klemmnabe an.
    • Anziehdrehmoment 3.3 Nm
  6. Nachrüstung Isolationskupplung an Geberanbauvorrichtung: Stecken Sie die Isolationskupplung [1891] in die Konusbohrung des Rotors [1] und ziehen Sie die zentrale Befestigungsschraube an.
    • Anziehdrehmoment 2.25 Nm
  7. Entfernen Sie mit Lösungsmittel Klebereste von der zentralen Befestigungsschraube.
  8. Bei Sicherheitsgeber AK8H: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigte zentrale Befestigungsschraube mit LOCTITE® 241.
  9. Stecken Sie den Geber [220] in die Konusbohrung des Rotors [1] oder der Kupplung [233]/[1891].
  10. Um den Geber [220] zu befestigen, ziehen Sie die zentrale Befestigungsschraube an. Verwenden Sie hierzu ein Werkzeug von min. 45 mm Länge.
    • Kontern Sie an der Schlüsselfläche SW27 der Kupplung und SW10 der Geberwelle.
    • Anziehdrehmoment 3.3 Nm
    • Bei Sicherheitsgeber: Anziehdrehmoment 3.3 Nm ± 8 %

    ACHTUNG

    Bei den Gebern RK8M, EK8W, AK8H, AK8W, EK9Z und AK8Z an DR2C..-Motoren muss zum einwandfreien Betrieb ein Einmessvorgang durchgeführt werden. Siehe Zusatzarbeiten bei Geber RK8M bei Motor DR2C.. und Zusatzarbeiten bei Geber EK8W, AK8H, AK8W, EK9Z und AK8Z bei Motor DR2C.. .
    Das nicht Einmessen führt zu höheren Motorverlusten und verringertem Drehmoment. Im schlimmsten Fall läuft der Motor nicht an.
  11. Bei Sicherheitsgeber: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigten Schrauben mit LOCTITE® 241.
  12. Nachrüstung Isolationskupplung an Geberanbauvorrichtung: Ersetzen Sie den Stützring [1895] durch den Zwischenring [1895] und schrauben Sie diesen mit den neuen Schrauben M5×10 [1896] fest.
    • Anziehdrehmoment 7 Nm
  13. Um den Geber [220] zu verschließen, schrauben Sie die Verschluss-Schraube [A] ein.
    • Anziehdrehmoment 1.8 Nm
  14. Bei Baugröße 71 - 355: Montieren Sie die Lüfterhaube [35] über den Geber [220]. Führen Sie dabei den Anschlussadapter [U] mit Signalleitung durch den zentralen Gitterausschnitt der Lüfterhaube [35]/die zentrale Öffnung des Stützrings [1895].
  15. Bei Sicherheitsgeber: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigten Schrauben mit LOCTITE® 241.
  16. Bei Baugröße 71 – 355: Schrauben Sie die Schrauben [232] durch das Gitter der Lüfterhaube [35] oder der zentralen Öffnung des Stützrings [1895] in die Muttern der Drehmomentstütze [1889] ein.
    • Wenn Sie den Geber [220] drehen müssen, um die Muttern der Drehmomentstütze mit den Schrauben zu erreichen, drehen Sie den Geber [220] im Uhrzeigersinn.
    • Anziehdrehmoment 3.3 Nm
    • Bei Sicherheitsgeber: Anziehdrehmoment 3.3 Nm ±10 %
  17. Schrauben Sie die Lüfterhaube [35] mit den Schrauben [22] fest.
  18. Schieben Sie den Anschlussadapter [U] in die Aussparung des Trägerblechs [3167].
    • Drehen Sie den Anschlussadapter [U] so, bis sich die 4 rechteckigen Erhöhungen auf der Befestigungsseite des Anschlussadapters [U] in den vorgesehenen Aussparungen des Trägerblechs [3167] befinden.
    • Ziehen Sie die Schrauben [D] im Anschlussadapter [U] an und befestigen so das Trägerblech [3167] am Anschlussadapter [U].
    • Anziehdrehmoment 2 Nm
  19. Montieren Sie die Abdeckhaube [361]/[657] über den Geber [220].
    • Führen Sie den Anschlussadapter [U] durch den zentralen Gitterausschnitt der Abdeckhaube [361]/[657].
    • Schrauben Sie die Schrauben [3169] durch das Gitter der Abdeckhaube [361] oder des Stützrings [3168] in das Gewinde des Trägerblechs [3167] ein.
    • Anziehdrehmoment 3.3 Nm
  20. Bei Baugröße 71 – 280: Setzen Sie die Abdeckhaube [361] auf die Lüfterhaube [35] auf.
  21. Bei Baugröße 315 – 355: Setzen Sie die Abdeckhaube [657] auf die Blechwinkel [1710].
  22. Befestigen Sie die Abdeckhaube [361]/[657] mit den Schrauben [34]/[1711].
    • Bei Baugröße 71 – 132S: Anziehdrehmoment 2 Nm
    • Bei Baugröße 132M – 280: Anziehdrehmoment 3.5 Nm
    • Bei Baugröße 315 – 355: Anziehdrehmoment 12 Nm
  23. Setzen Sie den Anschlussdeckel [619] auf den Anschlussadapter [U] auf.
  24. Bei Sicherheitsgeber: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigten Schrauben mit LOCTITE® 241.
  25. Schrauben Sie die Schrauben [E] durch die Bohrungen am Anschlussdeckel [619] in die Bohrungen im Anschlussadapter [U] ein.
    • Anziehdrehmoment 2.25 Nm