EK8./EK9./AK8./AK9./RK8M demontieren - Anbaugeber-Set mit M23-Steckverbinder direkt am Geber KIGA

  1. Bei Baugröße 71 – 132S mit Fremdlüfter: Entfernen Sie die Schraube [22].
  2. Bei Baugröße 71 – 132S mit Fremdlüfter: Entfernen Sie die Schrauben [34] und die Scheiben [33].
  3. Bei Baugröße 132M – 355 mit Fremdlüfter: Entfernen Sie die Schraube [22].
  4. Ohne Fremdlüfter: Entfernen Sie die Schrauben [34]/[1711].
  5. Ziehen Sie die Abdeckhaube [361]/[657] oder den Fremdlüfter [170] vom Motor ab. Schieben Sie dabei die Kabeltülle [269] aus der Aussparung heraus.
  6. Mit Fremdlüfter: Entnehmen Sie das Signalkabel aus dem Kabelhalter [1900].
  7. Schrauben Sie die Schrauben [232] aus.
  8. Ohne Fremdlüfter: Entfernen Sie die Schrauben [22].
  9. Ziehen Sie die Lüfterhaube [35] über den Geber [220] ab. Führen Sie den M23-Stecker [U] mit dem Signalkabel durch den Ausschnitt der Lüfterhaube [35].
  10. Bei Baugröße 132M – 355 mit Fremdlüfter: Entfernen Sie die Schraube [936] oder die Mutter [734], die Distanzhülse [934] und die Drehmomentstüze [935].
  11. ACHTUNG

    Bei den Gebern RK8M, EK8W, AK8H, AK8W, EK8Z, EK9Z und AK8Z an DR2C..- Motoren geht beim Lösen der zentralen Befestigungsschraube [A] des Gebers [220] oder dem Lösen der Isolationskupplung [1891] von der Motor- oder Geberwelle die Synchronisierung zwischen Geber und Motorrotor verloren.
    Höhere Motorverluste und geringere Drehmomente.
    • Führen Sie einen neuen Abgleich durch.
  12. Schrauben Sie die Verschluss-Schraube [A] des Gebers [220] aus.
  13. Lösen Sie die zentrale Befestigungsschraube des Gebers [220]. Verwenden Sie hierzu ein Werkzeug von mind. 45 mm Länge.
    • Wenn sich die zentrale Befestigungsschraube des Gebers [220] nicht lösen lässt, kontern Sie an der Schlüsselfläche der Geberwelle Schlüsselweite 10.
  14. Lösen Sie die Konusverbindung.
    • Geber EK8., AK8W, AK8Y, RK8M: Um die Konusverbindung zu lösen, drehen Sie die zentrale Befestigungsschraube des Gebers [220] weiter entgegen dem Uhrzeigersinn.
    • Geber AK8H: Drehen Sie die zentrale Befestigungsschraube des Gebers [220] weiter entgegen dem Uhrzeigersinn. Um die Konusverbindung zu lösen, schrauben Sie eine Schraube M6 mit Länge ≥ 70 mm in die Bohrung ein.
  15. Ziehen Sie den Geber [220] vom Rotor [1] oder von der Kupplung [233]/[1891] ab.