EK8./EK9./AK8./AK9./RK8M montieren - Anbaugeber-Set mit M23-Steckverbinder direkt am Geber KIGA
- Bei Baugröße 355: Verbinden Sie die beiden Hälften der Kupplung [233] durch Zusammenstecken mithilfe des Kupplungsterns. Die Kupplung [233] muss fest gesteckt sein. Achten Sie auch auf einen zentrischen Sitz des Gebers [220].
- Bei Baugröße 63 – 315: Reinigen Sie den Konus des Gebers [220].
- Bei Baugröße 355: Reinigen Sie den Konus des Gebers [220] und die Kupplung [233].
- Entfernen Sie die Verschluss-Schraube [A] des Gebers.
- Bei Baugröße 355: Stecken Sie die Kupplung [233] auf den Bolzen [3012]. Um die Kupplung zu befestigen, ziehen Sie die Befestigungsschraube an der motorseitigen Klemmnabe an.
- Nachrüstung Isolationskupplung an Geberanbauvorrichtung: Stecken Sie die Isolationskupplung [1891] in die Konusbohrung des Rotors [1] und ziehen Sie die zentrale Befestigungsschraube an.
- Entfernen Sie mit Lösungsmittel Klebereste von der zentralen Befestigungsschraube.
- Bei Sicherheitsgeber AK8H: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigte zentrale Befestigungsschraube mit LOCTITE® 241.
- Stecken Sie den Geber [220] in die Konusbohrung des Rotors [1] oder der Kupplung [233]/[1891].
- Um den Geber [220] zu befestigen, ziehen Sie die zentrale Befestigungsschraube an. Verwenden Sie hierzu ein Werkzeug von min. 45 mm Länge.
- Um den Geber [220] zu verschließen, schrauben Sie die Verschluss-Schraube [A] ein.
- Bei Baugröße 355 mit Fremdlüfter: Montieren Sie die Abstandsbolzen [934].
- Bei Baugröße 132M – 355 mit Fremdlüfter: Führen Sie die Drehmomentstütze [935] über den Anschlussadapter [U] und den Geber [220].
- Bei Baugröße 132M – 355 mit Fremdlüfter: Achten Sie bei der Montage der Drehmomentstütze [935] darauf, dass diese zentrisch zum Geber [220] ausgerichtet ist. Drehen Sie die Schraube [936] mit den Distanzhülsen [934] ein.
- Bei Sicherheitsgeber: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigten Schrauben mit LOCTITE® 241.
- Nachrüstung Isolationskupplung an Geberanbauvorrichtung: Ersetzen Sie den Stützring [1895] durch den Zwischenring [1895] und schrauben Sie diesen mit den neuen Schrauben M5×10 [1896] fest.
- Bei Baugröße 132M – 355 mit Fremdlüfter: Verschrauben Sie die Drehmomentstütze des Gebers [1889] mit den Schrauben [232] durch die Bohrungen der Drehmomentstütze [935].
- Bei Baugröße 63 – 355 ohne Fremdlüfter: Montieren Sie die Lüfterhaube [35] über den Geber [220]. Führen Sie dabei den M23-Stecker mit Signalleitung durch den zentralen Gitterausschnitt der Lüfterhaube [35].
- Bei Sicherheitsgeber: Benetzen Sie die im folgenden Schritt benötigten Schrauben mit LOCTITE® 241.
- Bei Baugröße 63 – 132S: Schrauben Sie die Schrauben [232] durch das Gitter der Lüfterhaube [35] in die Muttern der Drehmomentstütze [1889] ein.
- Bei Baugröße 132M – 355 ohne Fremdlüfter: Schrauben Sie die Schrauben [232] durch das Gitter der Lüfterhaube [35] oder die zentrale Öffnung des Stützrings [1895] in die Muttern der Drehmomentstütze [1889] ein.
- Bei Baugröße 132M – 355 mit Fremdlüfter: Schrauben Sie die Schrauben [232] durch die Drehmomentstütze [935] in die Muttern an der Drehmomentstütze des Gebers [1889] ein.
- Bevor Sie die Abdeckhaube [361]/[657] oder den Fremdlüfter [170] montieren, schieben Sie die Kabeltülle [269] in die Aussparung.
- Bei Baugröße 63 – 280 ohne Fremdlüfter: Setzen Sie die Abdeckhaube [361] auf die Lüfterhaube [35] auf.
- Bei Baugröße 315 – 355: Setzen Sie die Abdeckhaube [657] auf die Blechwinkel [1710] auf.
- Bei Baugröße 315 – 355: Befestigen Sie die Abdeckhaube [657 ] mit den Schrauben [1711].
- Mit Fremdlüfter: Befestigen Sie den Fremdlüfter [170] mit den Schrauben [22].
- Schieben Sie die Kabeltülle [269] bis zum Anschlag in die Aussparung der Abdeckhaube [361]/[657] oder des Fremdlüfters.
- Bei Baugröße 71 – 132S mit Fremdlüfter: Befestigen Sie den Fremdlüfter [170] zusätzlich mit den Schrauben [34] und den Scheiben [33].
- Ohne Fremdlüfter: Befestigen Sie die Abdeckhaube [361] mit den Schrauben [34] und Scheiben [33].