EK8./EK9./AK8./AK9./RK8M demontieren - Anbaugeber-Set mit integriertem Gebersteckverbinder A1GA mit Anschlussdeckel oder ohne Anschlussdeckel A2GA
- Schrauben Sie die Schrauben [E] aus.
- Nehmen Sie den Anschlussdeckel [619] vom Anschlussadapter [U] ab.
- Lösen Sie die Schrauben [D] im Unterteil [C].
- Mit Fremdlüfter: Schrauben Sie die Schrauben [22] aus.
- Ohne Fremdlüfter: Schrauben Sie die Schrauben [34]/[1711] aus.
- Ziehen Sie die Abdeckhaube [361]/[657] oder den Fremdlüfter [170] vom Motor ab. Schieben Sie dabei den Anschlussadapter [U] aus der Aussparung heraus.
- Mit Fremdlüfter: Entnehmen Sie das Signalkabel aus dem Bogen/den 3 Flügeln des Kabelhalters [1900].
- Schrauben Sie die Schrauben [232] aus.
- Ziehen Sie die Lüfterhaube [35] über den Geber [220] ab. Führen Sie den Anschlussadapter [U] mit dem Signalkabel durch den Ausschnitt der Lüfterhaube [35].
- Bei Baugröße 132M – 355 mit Fremdlüfter: Entfernen Sie die Schraube [936], die Mutter [734]/[937], die Distanzhülse [934] und die Drehmomentstütze [935].
- Schrauben Sie die Verschluss-Schraube [A] des Gebers [220] aus.
- Lösen Sie die zentrale Befestigungsschraube des Gebers [220]. Verwenden Sie hierzu ein Werkzeug von mind. 45 mm Länge.
- Lösen Sie die Konusverbindung.
- Ziehen Sie den Geber [220] vom Rotor [1] oder von der Kupplung [233]/[1891] ab.