Die Geräte auf einen Blick

Sinusförmiges Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung

MDR90B-..

Beschreibung:  

Technische Daten:  

Maßblatt:  

 

  • Sinusförmige Ein- und Rückspeisung
  • Leistungsfaktor λ = 1, auch im Teillastbetrieb
  • Nur geringe Trafo-Anschlussleistung nötig
  • Nennleistung: 50 kW und 75 kW
  • Spannungsbereich: 3 × 380 - 500 V bei 50 - 60 Hz
  • Geregelte Zwischenkreisspannung: DC 750 V bei 3 × AC 400 V
  • Überlastfähigkeit: 250 % der Nennleistung für 1 s
  • Brems-Chopper für Bremswiderstand integriert
  • Erhöhte Netztoleranz für lange Netzzuleitungen
  • Systembus: EtherCAT®/SBusPLUS
  • Messung der Energie- und Leistungsflüsse
  • Scope-Funktion für detaillierte Diagnose

Filtermodul

MDF90B-..

Beschreibung:  

Technische Daten:  

Maßblatt:  

 

  • Einsatz mit der sinusförmigen Ein- und Rückspeisung MDR90B-..
  • Unterdrückung von leitungsgebundenen Störimpulsen, die durch die Taktung im Rückspeisebetrieb verursacht werden
  • Kompakte Modulbauform
  • Einfache Anbindung an das Rückspeisemodul über Zwischenkreisschienen

Blockförmiges Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung

MDR91B-..

Beschreibung:  

Technische Daten:  

Maßblatt:  

 

  • Blockförmige Ein- und Rückspeisung
  • Leistungsfaktor λ > 0.75, im Nennbetrieb
  • Kleine Filter und Drosseln
  • Nennleistung: 50 kW und 75 kW
  • Spannungsbereich: 3 × 380 - 500 V bei 50 - 60 Hz
  • Zwischenkreisspannung: DC 560 V bei 3 × AC 400 V
  • Überlastfähigkeit: 250 % der Nennleistung für 1 s
  • Brems-Chopper für Bremswiderstand integriert
  • Erhöhte Netztoleranz für lange Netzzuleitungen
  • Systembus: EtherCAT®/SBusPLUS
  • Messung der Energie- und Leistungsflüsse
  • Scope-Funktion für detaillierte Diagnose