Blockförmige Versorsorgungsmodule mit Ein- und Rückspeisung MDR91B-..

Eigenschaften

  • Gewichteter Klirrfaktor < 19 %.
  • Hohe EMV-Kategorie C2.
  • Aufbau klein, leicht und kompakt.
  • Kostengünstigere Komponenten.
  • Geringe Verluste durch blockförmiges Schalten der IGBTs.
  • Hohe Überlastfähigkeit von 250 % der Nennleistung.
  • Interne Vorladung der Zwischenkreiskapazität über die DC 24 V Versorgung.
  • Im motorischen Betrieb wird die Rückspeisefunktion automatisch gesperrt.
  • Erhöhte Toleranz gegenüber langen Netzzuleitungen mit erhöhter Induktivität.
  • Kommunikation mit den angeschlossenen Achsmodulen über Modulbus.
  • Automatische Anpassung an die Netzversorgung, Diagnose und Datenhaltung mit der Engineering Software MOVISUITE®.
  • Anbindung über EtherCAT®/SBusPLUS an MOVI-C® CONTROLLER und übergeordnete Steuerungen (PROFINET, EtherNetTM/IP, Modbus TCP/IP, EtherCAT®).
  • Datenhaltung im MOVI-C® CONTROLLER, Automatische Datenwiederherstellung bei Gerätetausch.
  • Messung der Energie- und Leistungsflüsse.
  • Scope-Funktion für detaillierte Diagnose.
  • Bremswiderstand anschließbar, Rückspeisefunktion deaktivierbar.

Gerätedaten

Netznennspannung

gemäß EN 50160

3 × AC 380 – 500 V

Netzfrequenz

50 – 60 Hz ± 5 %

Zwischenkreisnennspannung

DC 560 V bei AC 400 V

Typenbezeichnung

Betrieb

Nennleistung

Zwischenkreisnennstrom

Überlastfähigkeit

Technische Daten

 

kW

A

%

MDR91B-0500-503-4-S00

blockförmig

50

112

250

 

MDR91B-0750-503-4-S00

75

168

250