Filtermodul MDF90B-..
Das Filtermodul MDF90.. wird zusammen mit den sinusförmigen Versorsorgungsmodulen mit Ein- und Rückspeisung MDR90B eingesetzt.
Es stellt sicher, dass keine leitungsgebundenen Störungen, die durch die Taktung entstehen, in das Versorgungsnetz übertragen werden. Durch die modulbauweise ist die mechanische und elektrische Installation besonders schnell und einfach durchzuführen.
Gerätedaten
Netznennspannung gemäß EN 50160 | 3 × AC 380 – 500 V |
Netzfrequenz | 50 – 60 Hz ± 5 % |
Zwischenkreisnennspannung | DC 750 V |
Typenbezeichnung | Betrieb | Nennleistung | Technische Daten
|
|---|---|---|---|
kW | |||
MDF90B-0500-503-X-000 | sinusförmig | 50 | |
MDF90B-0750-503-X-000 | 75 |