Sinusförmige Versorsorgungsmodule mit Ein- und Rückspeisung MDR90B-..
Eigenschaften
- 0 % gewichteter Klirrfaktor durch sinusförmige Stromaufnahme und Rückspeisung.
- Optimale Filterwirkung durch ein in den Achsverbund integriertes Filtermodul.
- Nahezu keine Verluste durch Oberschwingungen im Trafo, in der Netzzuleitung und in der Niederspannungsverteilung.
- Hohe EMV Kategorie C2.
- Höhere Leistungsausnutzung der Motoren durch erhöhte Zwischenkreisspannung von DC 750 V.
- Unempfindlich gegenüber Netzschwankungen durch geregelte Zwischenkreisspannung.
- Hohe Überlastfähigkeit von 250 % der Nennleistung.
- Interne Vorladung der Zwischenkreiskapazität über die DC 24 V Versorgung.
- Erhöhte Toleranz gegenüber langen Netzzuleitungen mit erhöhter Induktivität.
- Kommunikation mit den angeschlossenen Achsmodulen über Modulbus.
- Automatische Anpassung an die Netzversorgung, Diagnose und Datenhaltung mit der Engineering Software MOVISUITE®.
- Anbindung über EtherCAT®/SBusPLUS an MOVI-C® CONTROLLER und übergeordnete Steuerungen (PROFINET, EtherNetTM/IP, Modbus TCP/IP, EtherCAT®).
- Datenhaltung im MOVI-C® CONTROLLER, automatische Datenwiederherstellung bei Gerätetausch.
- Messung der Energie- und Leistungsflüsse.
- Scope-Funktion für detaillierte Diagnose.
- Bremswiderstand anschließbar, Rückspeisefunktion deaktivierbar.
Gerätedaten
Netznennspannung gemäß EN 50160 | 3 × AC 380 – 500 V |
Netzfrequenz | 50 – 60 Hz ± 5 % |
Zwischenkreisnennspannung | DC 750 V |
Typenbezeichnung | Betrieb | Nennleistung | Zwischenkreisnennstrom | Überlastfähigkeit | Technische Daten
|
|---|---|---|---|---|---|
kW | A | % | |||
MDR90B-0500-503-4-S00 | sinusförmig | 50 | 67 | 250 | |
MDR90B-0750-503-4-S00 | 75 | 100 | 250 |