Unterschiede sinusförmige und blockförmige Rückspeisung
Die Unterschiede zwischen sinus- und blockförmiger Rückspeisung werden anhand des Vergleichs der Netzspannungen und Netzströme gezeigt.
- MDP90A-..: Versorgungsmodul mit Einspeisung
- MDR90B-..: Sinusförmiges Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung
- MDR91B-..: Blockförmiges Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung
Betriebsart | MDP90A-.. | MDR90B-.. | MDR91B-.. |
|---|---|---|---|
Einspeisebetrieb |
|
|
|
Rückspeisebetrieb | - |
|
|
[1] | UNetz |
[2] | INetz |
Technische Daten | MDP90A-.. | MDR90B-.. | MDR91B-.. |
|---|---|---|---|
Netznennspannung in V | 3 × 380 – 500 | 3 × 380 – 500 | 3 × 380 – 500 |
Nennleistung bei Einspeisung in kW | 10, 25, 50, 75, 110 | 50, 75 | 50, 75 |
Nennleistung bei Rückspeisung in kW | - | 50, 75 | 50, 75 |
maximale Leistung in kW | 250 % | 250 % | 250 % |
Betriebsart | Einspeisung | sinusförmige Ein- und Rückspeisung | blockförmige Ein- und Rückspeisung |
Zwischenkreisspannung | UNetz ×√2 | 750 – 800 V | UNetz ×√2 |
typische Energie-Einsparung | keine | 15 – 35 % | 15 – 35 % |
gesamte harmonische Verzerrung | hoch | niedrig | mittel |
gewichteter Klirrfaktor PWHC/lrms | hoch | niedrig | mittel |
Platzbedarf im Schaltschrank | niedrig | hoch | mittel |
Preis | niedrig | hoch | mittel |