Redução do comprimento do cabo
A tabela a seguir mostra os valores para redução do comprimento do cabo dependendo da temperatura ambiente T > 40 °C:
Conversor Urede: 3 × 400 V, 3 × 500 V | Comprimento do cabo |
|---|---|
Tamanho 0S | Lnovo/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33% a fPWM = 4 kHz Lnovo/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7% a fPWM = 8 kHz |
Conversor Urede: 3 × 230 V | Comprimento do cabo |
|---|---|
Tamanho 0S | Lnovo/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33% a fPWM = 4 kHz Lnovo/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7% a fPWM = 8 kHz |
Conversor Urede: 1 × 230 V | Comprimento do cabo |
|---|---|
Tamanho 0S | Lnovo/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33% a fPWM = 4 kHz Lnovo/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7% a fPWM = 8 kHz |