Redução de potência devido a tensão de entrada e temperatura
INFORMAÇÃO

Para tensões entre 400 – 500 V, intercalar linearmente.
A tabela a seguir mostra os valores de redução de potência dependendo da tensão de entrada Vrede e da temperatura ambiente T > 40 °C:
Conversor | fPWM | Corrente contínua IContínua | |
|---|---|---|---|
Vrede: 3 × 400 V | Vrede: 3 x 500 V | ||
Tamanho 0S | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 4% Operação até o máximo de 50 °C | IContínua/IN = 80% Operação até o máximo de 40 °C |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 2.7% Operação até o máximo de 50 °C | Operação Urede > 400 V não permitida. | |
16 kHz | IContínua/IN = 48% Operação até o máximo de 40 °C | Operação Urede > 400 V não permitida. | |
Tamanho 0S | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.67% | IContínua/IN = 80% - (T - 40 °C) × 2.15% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 2% | IContínua/IN = 60% - (T - 40 °C) × 2.2% | |
16 kHz | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.9% Operação até o máximo de 50 °C | IContínua/IN = 30% - (T - 40 °C) × 1.4% Operação até o máximo de 50 °C | |
Tamanho 0L | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.5% | IContínua/IN = 91% - (T - 40 °C) × 2.28% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 1.9% | IContínua/IN = 65% - (T - 40 °C) × 2.32% | |
16 kHz | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.25% Operação até o máximo de 50 °C | IContínua/IN = 35% - (T - 40 °C) × 1.6% Operação até o máximo de 50 °C | |
Tamanho 3 | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2% | IContínua/IN = 91% - (T - 40 °C) × 1.85% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 1.7% | IContínua/IN = 65% - (T - 40 °C) × 1.5% | |
16 kHz | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.2% | IContínua/IN = 40% - (T - 40 °C) × 1.35% | |
Tamanho 4 | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2% | IContínua/IN = 91% - (T - 40 °C) × 1.85% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 1.7% | IContínua/IN = 65% - (T - 40 °C) × 1.5% | |
16 kHz | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.2% | IContínua/IN = 40% - (T - 40 °C) × 1.35% | |
Tamanho 5 | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2% | IContínua/IN = 91% - (T - 40 °C) × 1.85% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 1.7% | IContínua/IN = 65% - (T - 40 °C) × 1.5% | |
16 kHz | IContínua/IN = 42% - (T - 40 °C) × 1.3% | IContínua/IN = 34% - (T - 40 °C) × 1.3% | |
Tamanho 6 | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2% | IContínua/IN = 91% - (T - 40 °C) × 1.85% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 1.7% | IContínua/IN = 65% - (T - 40 °C) × 1.5% | |
16 kHz | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.2% | IContínua/IN = 40% - (T - 40 °C) × 1.35% | |
Tamanho 7 | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.6% | IContínua/IN = 91% - (T - 40 °C) × 2.4% |
8 kHz | IContínua/IN = 70% - (T - 40 °C) × 2.1% | IContínua/IN = 63% - (T - 40 °C) × 1.9% | |
Tamanho 7 | 2.5 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.05% | IContínua/IN = 91% - (T - 40 °C) × 1.9% |
4 kHz | IContínua/IN = 87% - (T - 40 °C) × 1.9% | IContínua/IN = 79% - (T - 40 °C) × 1.75% | |
8 kHz | IContínua/IN = 60% - (T - 40 °C) × 1.55% | IContínua/IN = 54% - (T - 40 °C) × 1.4% | |
Tamanho 8 | 2.5 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 1.75% | IContínua/IN = 98% - (T - 40 °C) × 1.85% |
4 kHz | IContínua/IN = 86% - (T - 40 °C) × 1.65% | IContínua/IN = 80% - (T - 40 °C) × 1.65% | |
Conversor | fPWM | Vrede: 3 × 230 V |
|---|---|---|
Corrente contínua IContínua | ||
Tamanho 0S | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 4%. Operação até o máximo de 50 °C |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 2.7%. Operação até o máximo de 50 °C | |
16 kHz | IContínua/IN = 48%. Operação até o máximo de 40 °C | |
Tamanho 0S | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.67% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 2% | |
16 kHz | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.33% | |
Tamanho 0L | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 1.7% | |
16 kHz | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.2% | |
Tamanho 3 | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 1.7% | |
16 kHz | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.2% | |
Tamanho 4 | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 1.7% | |
16 kHz | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.2% | |
Tamanho 5 | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 1.7% | |
16 kHz | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.3% | |
Tamanho 6 | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 1.7% | |
16 kHz | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.2% |
Conversor | fPWM | Vrede: 1 × 230 V |
|---|---|---|
Corrente contínua IContínua | ||
Tamanho 0S | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 4%. Operação até o máximo de 50 °C |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 2.7%. Operação até o máximo de 50 °C | |
16 kHz | IContínua/IN = 48%. Operação até o máximo de 40 °C | |
Tamanho 0S | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.67% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 2% | |
16 kHz | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.9%. Operação até o máximo de 50 °C | |
Tamanho 0L | 4 kHz | IContínua/IN = 100% - (T - 40 °C) × 2.5% |
8 kHz | IContínua/IN = 75% - (T - 40 °C) × 1.9% | |
16 kHz | IContínua/IN = 50% - (T - 40 °C) × 1.25%. Operação até o máximo de 50 °C |