Derating aufgrund der Netzspannung und Temperatur

HINWEIS

Bei Spannungen zwischen 400 – 500 V ist linear zu interpolieren.

Die folgende Tabelle zeigt die Werte für das Derating in Abhängigkeit der Netzspannung UNetz und Umgebungstemperatur T > 40 °C:

Umrichter

fPWM

Dauerstrom IDauer

UNetz: 3 × 400 V

UNetz: 3 x 500 V

Baugröße 0S
MCX91A-0010-5E3-4.. –
MCX91A-0025-5E3-4..

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 %

Betrieb bis maximal 50 °C

IDauer/IN = 80 %

Betrieb bis maximal 40 °C

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 %

Betrieb bis maximal 50 °C

Betrieb UNetz > 400 V nicht zulässig.

16 kHz

IDauer/IN = 48 %

Betrieb bis maximal 40 °C

Betrieb UNetz > 400 V nicht zulässig.

Baugröße 0S
MCX91A-0032-5E3-4.. –
MCX91A-0055-5E3-4..

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 %

IDauer/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 2.15 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 %

IDauer/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 2.2 %

16 kHz

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

Betrieb bis maximal 50 °C

IDauer/IN = 30 % - (T - 40 °C) × 1.4 %

Betrieb bis maximal 50 °C

Baugröße 0L

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 %

IDauer/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.28 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

IDauer/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 2.32 %

16 kHz

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.25 %

Betrieb bis maximal 50 °C

IDauer/IN = 35 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

Betrieb bis maximal 50 °C

Baugröße 3

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

IDauer/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

IDauer/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

16 kHz

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

IDauer/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 %

Baugröße 4

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

IDauer/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

IDauer/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

16 kHz

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

IDauer/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 %

Baugröße 5

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

IDauer/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

IDauer/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

16 kHz

IDauer/IN = 42 % - (T - 40 °C) × 1.3 %

IDauer/IN = 34 % - (T - 40 °C) × 1.3 %

Baugröße 6

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

IDauer/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

IDauer/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

16 kHz

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

IDauer/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 %

Baugröße 7
MCX91A-2200-503-4.. –
MCX91A-2500-503-4..

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.6 %

IDauer/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.4 %

8 kHz

IDauer/IN = 70 % - (T - 40 °C) × 2.1 %

IDauer/IN = 63 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

Baugröße 7
MCX91-3000-503-4..

2.5 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 %

IDauer/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

4 kHz

IDauer/IN = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

IDauer/IN = 79 % - (T - 40 °C) × 1.75 %

8 kHz

IDauer/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 1.55 %

IDauer/IN = 54 % - (T - 40 °C) × 1.4 %

Baugröße 8
MCX91A-3800-503-4.. –
MCX91A-5880-503-4..

2.5 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 1.75 %

IDauer/IN = 98 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

4 kHz

IDauer/IN = 86 % - (T - 40 °C) × 1.65 %

IDauer/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 1.65 %

 

Umrichter

fPWM

UNetz: 3 × 230 V

Dauerstrom IDauer

Baugröße 0S
MCX91A-0017-2E3-4.. –
MCX91A-0025-2E3-4..

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 %. Betrieb bis maximal 50 °C

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 %. Betrieb bis maximal 50 °C

16 kHz

IDauer/IN = 48 %. Betrieb bis maximal 40 °C

Baugröße 0S
MCX91A-0034-2E3-4.. –
MCX91A-0055-2E3-4..

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 %

16 kHz

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.33 %

Baugröße 0L

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7%

16 kHz

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

Baugröße 3

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7%

16 kHz

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

Baugröße 4

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7%

16 kHz

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

Baugröße 5

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7%

16 kHz

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.3 %

Baugröße 6

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7%

16 kHz

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

 

Umrichter

fPWM

UNetz: 1 × 230 V

Dauerstrom IDauer

Baugröße 0S
MCX91A-0017-2E1-4.. –
MCX91A-0025-2E1-4..

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 %. Betrieb bis maximal 50 °C

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 %. Betrieb bis maximal 50 °C

16 kHz

IDauer/IN = 48 %. Betrieb bis maximal 40 °C

Baugröße 0S
MCX91A-0034-2E1-4.. –
MCX91A-0042-2E1-4..

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 %

16 kHz

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.9 %. Betrieb bis maximal 50 °C

Baugröße 0L

4 kHz

IDauer/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 %

8 kHz

IDauer/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

16 kHz

IDauer/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.25 %. Betrieb bis maximal 50 °C