Derating der Leitungslänge

Die folgende Tabelle zeigt die Werte für das Derating der Leitungslänge in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur T > 40 °C:

Umrichter UNetz: 3 × 400 V, 3 × 500 V

Leitungslänge

Baugröße 0S
MCX91A-0010-5E3-4.. –
MCX91A-0025-5E3-4..

Lneu/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % bei fPWM = 4 kHz

Lneu/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % bei fPWM = 8 kHz

Umrichter UNetz: 3 × 230 V

Leitungslänge

Baugröße 0S
MCX91A-0017-2E3-4.. –
MCX91A-0025-2E3-4..

Lneu/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % bei fPWM = 4 kHz

Lneu/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % bei fPWM = 8 kHz

Umrichter UNetz: 1 × 230V

Leitungslänge

Baugröße 0S
MCX91A-0017-2E1-4.. –
MCX91A-0025-2E1-4..

Lneu/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % bei fPWM = 4 kHz

Lneu/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % bei fPWM = 8 kHz