Reducción de potencia de la longitud de cable
La siguiente tabla muestra los valores para la reducción de longitud del cable en función de la temperatura ambiente T > 40 °C:
Variador Ured: 3 × 400 V, 3 × 500 V | Longitud de cable |
|---|---|
Tamaño 0S | Lnuevo/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % a fPWM = 4 kHz Lnuevo/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % a fPWM = 8 kHz |
Variador Ured: 3 × 230 V | Longitud de cable |
|---|---|
Tamaño 0S | Lnuevo/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % a fPWM = 4 kHz Lnuevo/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % a fPWM = 8 kHz |
Variador Ured: 1 × 230 V | Longitud de cable |
|---|---|
Tamaño 0S | Lnuevo/L = 1 - (T - 40 °C) × 5.33 % a fPWM = 4 kHz Lnuevo/L = 1 - (T - 40 °C) × 6.7 % a fPWM = 8 kHz |