导线长度降额
下表列出了根据环境温度T > 40°C而确定的导线长度降额:
变频器U电源:3 × 400 V,3 × 500 V | 导线长度 |
|---|---|
规格0S | L新/L = 1 - (T - 40°C) × 5.33%(在fPWM = 4 kHz时) L新/L = 1 - (T - 40°C) × 6.7%(在fPWM = 8 kHz时) |
变频器U电源:3 × 230 V | 导线长度 |
|---|---|
规格0S | L新/L = 1 - (T - 40°C) × 5.33%(在fPWM = 4 kHz时) L新/L = 1 - (T - 40°C) × 6.7%(在fPWM = 8 kHz时) |
变频器U电源:1 × 230 V | 导线长度 |
|---|---|
规格0S | L新/L = 1 - (T - 40°C) × 5.33%(在fPWM = 4 kHz时) L新/L = 1 - (T - 40°C) × 6.7%(在fPWM = 8 kHz时) |