Reducción de potencia debido a la tensión de red y la temperatura

AVISO

Para tensiones entre 400 - 500 V debe interpolarse linealmente.

La siguiente tabla muestra los valores de reducción de potencia en función de la tensión de red URed y la temperatura ambiente T > 40 °C:

Variador

fPWM

Corriente continua ICont

URed: 3 × 400 V

URed: 3 x 500 V

Tamaño 0S
MCX91A-0010-5E3-4.. –
MCX91A-0025-5E3-4..

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 %

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

IDuración/IN = 80 %

Funcionamiento hasta máximo 40 °C

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 %

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Funcionamiento URed > 400 V no permitido.

16 kHz

IDuración/IN = 48 %

Funcionamiento hasta máximo 40 °C

Funcionamiento URed > 400 V no permitido.

Tamaño 0S
MCX91A-0032-5E3-4.. –
MCX91A-0055-5E3-4..

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 %

ICont/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 2.15 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 %

ICont/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 2.2 %

16 kHz

ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

ICont/IN = 30 % - (T - 40 °C) × 1.4 %

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Tamaño 0L

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 %

ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.28 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

ICont/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 2.32 %

16 kHz

ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.25 %

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

ICont/IN = 35 % - (T - 40 °C) × 1.6 %

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Tamaño 3

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

ICont/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

16 kHz

ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

ICont/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 %

Tamaño 4

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

ICont/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

16 kHz

ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

ICont/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 %

Tamaño 5

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

ICont/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

16 kHz

ICont/IN = 42 % - (T - 40 °C) × 1.3 %

ICont/IN = 34 % - (T - 40 °C) × 1.3 %

Tamaño 6

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

ICont/IN = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 %

16 kHz

ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

ICont/IN = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 %

Tamaño 7
MCX91A-2200-503-4.. –
MCX91A-2500-503-4..

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.6 %

ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 2.4 %

8 kHz

ICont/IN = 70 % - (T - 40 °C) × 2.1 %

ICont/IN = 63 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

Tamaño  7
MCX91-3000-503-4..

2.5 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 %

ICont/IN = 91 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

4 kHz

ICont/IN = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

ICont/IN = 79 % - (T - 40 °C) × 1.75 %

8 kHz

ICont/IN = 60 % - (T - 40 °C) × 1.55 %

ICont/IN = 54 % - (T - 40 °C) × 1.4 %

Tamaño 8
MCX91A-3800-503-4.. –
MCX91A-5880-503-4..

2.5 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 1.75 %

ICont/IN = 98 % - (T - 40 °C) × 1.85 %

4 kHz

ICont/IN = 86 % - (T - 40 °C) × 1.65 %

ICont/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 1.65 %

 

Variador

fPWM

URed: 3 × 230 V

Corriente continua ICont

Tamaño 0S
MCX91A-0017-2E3-4.. –
MCX91A-0025-2E3-4..

4 kHz

IDuración/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 %. Funcionamiento hasta máximo 50 °C

8 kHz

IDuración/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 %. Funcionamiento hasta máximo 50 °C

16 kHz

IDuración/IN = 48 %. Funcionamiento hasta máximo 40 °C

Tamaño 0S
MCX91A-0034-2E3-4.. –
MCX91A-0055-2E3-4..

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 %

16 kHz

ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.33 %

Tamaño 0L

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

16 kHz

ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

Tamaño 3

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

16 kHz

ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

Tamaño 4

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

16 kHz

ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

Tamaño 5

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

16 kHz

ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.3 %

Tamaño 6

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 %

16 kHz

ICont/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 %

 

Variador

fPWM

URed: 1 × 230 V

Corriente continua ICont

Tamaño 0S
MCX91A-0017-2E1-4.. –
MCX91A-0025-2E1-4..

4 kHz

IDuración/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 4 %. Funcionamiento hasta máximo 50 °C

8 kHz

IDuración/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 %. Funcionamiento hasta máximo 50 °C

16 kHz

IDuración/IN = 48 %. Funcionamiento hasta máximo 40 °C

Tamaño 0S
MCX91A-0034-2E1-4.. –
MCX91A-0042-2E1-4..

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 2 %

16 kHz

IDuración/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.9 %. Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Tamaño 0L

4 kHz

ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 %

8 kHz

ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.9 %

16 kHz

IDuración/IN = 50 % - (T - 40 °C) × 1.25 %. Funcionamiento hasta máximo 50 °C