Planejamento de projeto da unidade

Informações adicionais
  • SEW-EURODRIVE Workbench
  • Procedimento esquemático de um planejamento de projeto
  • Modo de controle
  • Seleção de acionamento e determinações do acionamento
  • Recomendações para seleção de motores e conversores
  • Curvas características do motor/conversor
  • Seleção de um conversor
  • Seleção do resistor de frenagem
  • Cabos de alimentação da rede e do motor
  • Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3
  • Componentes no lado da rede
  • Componentes no lado de saída
  • Seleção da tensão de alimentação de 24 V
  • Funções de economia de energia
  • Conceito FCB
  • Instalação conforme UL

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edição: 8/2024

© Copyright: 2024

Índice remissivo

MOVITRAC® advanced

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Página inicial
  • Planejamento de projeto da unidade