说明

通过分散式SSI组合箱FEA31A,您可以将2个SSI距离编码器连接到MOVIDRIVE® modular/system/technology的安全选件CSA31A。为此,将安全选件CSA31A的X17连接到SSI组合箱FEA31A的X3225上。在这里,仅可使用SEW-EURODRIVE的预制连接电缆。连接电缆的长度应配置在0.5 m至30 m之间。

  • 分散式SSI组合箱FEA31A部件号:29676053
  • 连接电缆部件号(M23插接头至D-Sub15插接头): 28174496

分散式SSI组合箱FEA31A的防护等级为IP54,可安装在电控柜外部(例如壁式安装)。

[1]

X3225:安全选件CSA31A的X17仅可与连接电缆28174496连接

[2]

X3224_1:通过M23插接头连接SSI编码器2

[3]

X3224_2:通过M23插接头连接SSI编码器3

如果两个SSI编码器的总电流消耗超过500 mA,则必须将SSI编码器连接到外部电源上。