Beschreibung

Mit der dezentralen SSI-Kombibox FEA31A können Sie 2 SSI-Streckengeber an die Sicherheitsoption CSA31A eines MOVIDRIVE® modular/system/technology anschließen. Verbinden Sie dazu X17 der Sicherheitsoption CSA31A mit X3225 der SSI-Kombibox FEA31A. Dafür ist ausschließlich das konfektionierte Anschlusskabel von SEW-EURODRIVE zugelassen. Die Länge des Anschlusskabels kann von 0.5 m bis 30 m konfiguriert werden.

  • Sachnummer dezentrale SSI-Kombibox FEA31A:29676053
  • Sachnummer Anschlusskabel (M23-Steckverbinder auf D-Sub15-Steckverbinder): 28174496

Die dezentrale SSI-Kombibox FEA31A ist in der Schutzart IP54 ausgeführt und kann außerhalb des Schaltschranks (z. B. Wandmontage) verbaut werden.

[1]

X3225: Anschluss an X17 der Sicherheitsoption CSA31A ausschließlich mit Anschlusskabel 28174496

[2]

X3224_1: Anschluss SSI-Geber 2 über M23-Steckverbinder

[3]

X3224_2: Anschluss SSI-Geber 3 über M23-Steckverbinder

Wenn die Stromaufnahme der beiden SSI-Geber insgesamt 500 mA übersteigt, müssen Sie die SSI-Geber an eine externe Spannungsversorgung anschließen.