Descrição

Com a caixa de combinação SSI descentralizada FEA31A, é possível conectar 2 encoders lineares SSI ao opcional de segurança CSA31A de um MOVIDRIVE® modular/system/technology. Para isso, conectar o X17 do opcional de segurança CSA31A com o X3225 da caixa de combinação SSI FEA31A. Para isso, só é permitido o cabo de conexão pré-fabricado da SEW‑EURODRIVE. O comprimento do cabo de conexão pode ser configurado de 0.5 m até 30 m.

  • Código da caixa de combinação SSI descentralizada FEA31A:29676053
  • Código do cabo de conexão (conector M23 para conector DSub15): 28174496

A caixa de combinação descentralizada SSI FEA31A tem grau de proteção IP54 e pode ser instalada fora do painel elétrico (por exemplo, montagem na parede).

[1]

X3225: conexão ao X17 do opcional de segurança CSA31A somente com cabo de conexão 28174496

[2]

X3224_1: conexão do encoder SSI 2 via conector M23

[3]

X3224_2: conexão do encoder SSI 3 via conector M23

Se o consumo total de corrente dos dois sensores SSI exceder 500 mA, você deverá conectar os encoders SSI a uma fonte de alimentação externa.