Descripción
Con la caja combinada SSI FEA31A descentralizada puede conectar 2 encoders lineales SSI a la opción de seguridad CSA31A de un MOVIDRIVE® modular/system/technology. Conecte X17 de la opción de seguridad CSA31A con CSA31A de la caja combinada SSI FEA31A. Para ello se permite únicamente el cable de conexión prefabricado de SEW‑EURODRIVE. La longitud del cable de conexión puede configurarse de 0.5 m a 30 m.
- Ref. de pieza de caja combinada SSI descentralizada FEA31A:29676053
- Ref. de pieza del cable de conexión (conector enchufable M23 a conector enchufable D-Sub15): 28174496
La caja combinada SSI descentralizada FEA31A tiene el grado de protección IP54 y puede instalarse fuera del armario de conexiones (p. ej., montaje mural).

[1] | X3225: Conexión a X17 de la opción de seguridad CSA31A únicamente con cable de conexión 28174496 |
[2] | X3224_1: Conexión del encoder SSI 2 mediante conector enchufable M23 |
[3] | X3224_2: Conexión del encoder SSI 3 mediante conector enchufable M23 |
Si el consumo total de corriente de los dos encoders SSI supera los 500 mA, deberá conectarlos a una fuente de alimentación externa.