说明
通过SSI组合箱UEA31A,您可以将2个SSI距离编码器连接到MOVIDRIVE® modular/system/technology的安全选件CSA31A。为此,将安全选件CSA31A的X17连接到SSI组合箱UEA31A的X17上。为此,只能使用经SEW-EURODRIVE认可和组装的连接电缆。连接电缆的长度应配置在0.5 m至6 m之间。
- SSI组合箱UEA31A部件号: 28269667
- 连接电缆的部件号(D-Sub15至D-Sub15插接器): 28128907
组合箱UEA31A的防护等级为IP54,可安装在电控柜内的DIN导轨上。

[1] | X65:连接外部DC 24 V编码器电源 |
[2] | X17:安全选件CSA31A的X17仅可与连接电缆28128907连接 |
[3] | X18:连接SSI编码器2 |
[4] | X19:连接SSI编码器3 |
如果两个SSI编码器的总电流消耗超过500 mA,则SSI编码器必须由外部DC 24 V电压供电。X65可连接外部DC 24 V电压。