Beschreibung

Mit der SSI-Kombibox UEA31A können Sie 2 SSI-Streckengeber an die Sicherheitsoption CSA31A eines MOVIDRIVE® modular/system/technology anschließen. Verbinden Sie dazu X17 der Sicherheitsoption CSA31A mit X17 der SSI-Kombibox UEA31A. Verwenden Sie dafür ausschließlich das von SEW-EURODRIVE zugelassene und konfektionierte Anschlusskabel. Die Länge des Anschlusskabels kann von 0.5 m bis 6 m konfiguriert werden.

  • Sachnummer SSI-Kombibox UEA31A: 28269667
  • Sachnummer Anschlusskabel (Steckverbinder D-Sub15 auf D-Sub15): 28128907

Die Kombibox UEA31A hat die Schutzart IP54 und kann auf einer Hutschiene im Schaltschrank verbaut werden.

[1]

X65: Anschluss der externen DC-24-V-Geberversorgungsspannung

[2]

X17: Anschluss an X17 der Sicherheitsoption CSA31A ausschließlich mit Anschlusskabel 28128907

[3]

X18: Anschluss SSI-Geber 2

[4]

X19: Anschluss SSI-Geber 3

Wenn die Stromaufnahme der beiden SSI-Geber insgesamt 500 mA übersteigt, müssen die SSI-Geber mit einer externen DC-24-V-Spannung versorgt werden. Die externe DC‑24-V-Spannung kann an X65 angeschlossen werden.