Descripción
Con la caja combinada SSI UEA31A puede conectar 2 encoders lineales SSI a la opción de seguridad CSA31A de un MOVIDRIVE® modular/system/technology. Conecte X17 de la opción de seguridad CSA31A con X17 de la caja combinada SSI UEA31A. Utilice para ello únicamente el cable de conexión prefabricado permitido de SEW‑EURODRIVE. La longitud del cable de conexión puede configurarse de 0.5 m a 6 m.
- Ref. de pieza de caja combinada SSI UEA31A: 28269667
- Ref. de pieza del cable de conexión (conector enchufable D-Sub15 a D-Sub15): 28128907
La caja combinada UEA31A tiene el grado de protección IP54 y se puede montar en un raíl DIN en el armario de conexiones.

[1] | X65: Conexión de la tensión de alimentación de encoder de 24 V CC externa |
[2] | X17: Conexión a X17 de la opción de seguridad CSA31A únicamente con cable de conexión 28128907 |
[3] | X18: Conexión de encoder SSI 2 |
[4] | X19: Conexión de encoder SSI 3 |
Si el consumo total de corriente de los dos encoders SSI supera en total los 500 mA, los encoders SSI se deben alimentar con una tensión externa de 24 V CC. La tensión externa de 24 V CC se puede conectar a X65.