Descrição

Com a caixa de combinação SSI UEA31A, é possível conectar 2 encoders lineares SSI ao opcional de segurança CSA31A de um MOVIDRIVE® modular/system/technology. Para isso, conectar o X17 do opcional de segurança CSA31A com o X17 da caixa de combinação SSI UEA31A. Usar somente o cabo de conexão aprovado e montado pela SEW-EURODRIVE. O comprimento do cabo de conexão pode ser configurado de 0.5 m até 6 m.

  • Código Caixa de combinação SSI UEA31A: 28269667
  • Código Cabo de conexão (conector D-Sub15 para D-Sub15): 28128907

A caixa de combinação UEA31A tem proteção IP54 e pode ser instalada em uma calha DIN no painel elétrico.

[1]

X65: conexão da tensão de alimentação do encoder externo 24 VCC

[2]

X17: conexão ao X17 do opcional de segurança CSA31A somente com cabo de conexão 28128907

[3]

X18: conexão para encoder SSI 2

[4]

X19: conexão para encoder SSI 3

Se o consumo total de corrente dos dois encoders SSI exceder 500 mA, os encoders SSI a deverão ser alimentados com uma tensão externa de 24 VCC. A tensão externa de 24 VCC pode ser conectada ao X65.