movimento livre
Item de menu | Descrição |
|---|---|
Trecho |
Informação: Depois de mover a máquina livremente na etapa 1, a posição é diferente da posição inicial. Se a máquina exigir a mesma posição inicial/final, você deverá posicionar o controle da máquina na posição desejada após concluir o teste de frenagem. |
Tolerância de posição | Desvio máximo permitido do trecho de movimento livre real em comparação com o valor nominal inserido para o trecho. |
Aceleração |
|
Velocidade máxima | Velocidade máxima permitida da máquina durante o movimento livre. A velocidade real ao mover livremente varia de acordo com o trecho. Em trechos longos, a máquina se move na velocidade máxima definida. Em trechos curtos, a velocidade real será menor para aproximar-se corretamente da posição final. |
Tolerância para a duração | Desvio máximo permitido da duração real do movimento livre em comparação com a duração calculada. A duração esperada é calculada a partir das seguintes configurações de parâmetros:
|