空转
菜单项 | 说明 |
|---|---|
控制段 |
提示: 在步骤1中机器完成空转后,该位置将与起始位置不同。如果需要特定于机器的相同起始/结束位置,则必须在完成制动测试后将机器控制系统定位到所需位置。 |
位置允差 | 实际空转距离与距离中所输入的设定值的允许最大偏差。 |
加速度 |
|
最大速度 | 机器空转时的最大允许速度。 空转时的实际速度随距离而变化。运行距离较远时,机器以设定的最大速度运行。在短距离空转时,为了正确到达目标位置,实际速度将会降低。 |
持续时间公差 | 空转实际持续时间与计算得出的持续时间的最大允许偏差。 预期持续时间根据以下参数设置计算得出:
|