Desplazamiento libre
Línea de menú | Descripción |
|---|---|
Recorrido |
Nota: Tras el desplazamiento libre de la máquina en el paso 1, la posición es diferente de la posición inicial. Si la posición inicial/final de una máquina debe ser idéntica, se deberá colocar el control de la máquina en la posición deseada una vez finalizada la prueba de freno. |
Tolerancia de posición | Desviación máxima permitida del recorrido real de desplazamiento libre respecto a la consigna indicada en Recorrido. |
Aceleración |
|
Velocidad máxima | Velocidad máxima permitida de la máquina durante el desplazamiento libre. La velocidad real durante el desplazamiento libre varía en función del Recorrido. En recorridos largos, la máquina se desplaza a la velocidad máxima ajustada. En recorridos cortos, la velocidad real es menor para desplazarse correctamente la posición de destino. |
Tolerancia para la duración | Desviación máxima permitida de la duración real del desplazamiento libre con respecto a la duración calculada. La duración prevista se calcula a partir de los siguientes ajustes de parámetros::
|