Ajuste básico
Línea de menú | Descripción |
|---|---|
Habilitación | "1": La prueba de freno se activa en la opción de seguridad y puede utilizarse. |
Activación mediante SBT clearance |
|
Sentido del movimiento/sentido de prueba |
|
Desplazamiento máximo en el sentido del movimiento |
|
Desplazamiento máximo en sentido contrario al movimiento |
|
Tiempo de espera | Tiempo que el accionamiento permanece parado (espera) después de un movimiento o posible movimiento antes de que se inicie el siguiente paso parcial. El tiempo de espera permite que disminuya cualquier vibración/fluctuación de la máquina. |
Par de carga |
|
Tolerancia del par de carga |
|
Duración paso de prueba individual |
|
Duración del establecimiento de par | Tiempo que utiliza el variador para generar el par motor según la Especificación de par. |
Duración de la reducción de par | Tiempo que utiliza el variador para reducir el par motor según la Especificación de par. |