Ajuste básico
Item de menu | Descrição |
|---|---|
Liberação | "1": O teste de frenagem está habilitado no opcional de segurança e pode ser utilizado. |
Ativação por SBT-Clearance |
|
Direção movimento/direção teste |
|
Trecho do movimento máximo na direção do movimento |
|
Trecho do movimento máximo contra a direção do movimento |
|
Tempo de espera | Tempo que o acionamento fica parado (espera) após um movimento ou possível movimento antes de iniciar a próxima etapa. O tempo de espera permite que qualquer possível oscilação/variação na máquina diminua. |
Torque da carga |
|
Tolerância do torque da carga |
|
Duração das etapas de teste individuais |
|
Duração de elevação de torque | Tempo que o conversor utiliza para elevar o torque do motor de acordo com a especificação de torque. |
Duração de redução de torque | Tempo que o conversor utiliza para reduzir o torque do motor de acordo com a especificação de torque. |