制动器1/2
菜单项 | 说明 |
|---|---|
静止时允许的移动 | 制动测试期间,在静止状态下对位置进行多次监控。该设置值可接受静止时的最大移动量。设置值不得用于补偿机械松动量。 |
机械松动 | 机械间隙,直到编码器识别到运动。 示例:制动器2安装在减速器后面。在减速器的输出轴停止运动之前,电机需要进行经定义的运动,并针对已关闭的制动器形成扭矩。 |
扭矩规定值 | 比例电机扭矩的设置值,与负载转矩一起构成所需的测试力矩。在设置值时应考虑到现有负载转矩的高度和方向。 示例:
|
扭矩规定值公差 | 该设置值可接受实际电机扭矩与扭矩规定值之间的偏差。 |
制动器释放时间 |
|
制动应用时间(使用制动器2时) | 制动器2: 该值取自变频器的驱动机构AS1,在此显示仅供参考。该数值已完成参数设定。 更改该值只影响制动测试,对驱动机构AS1中的设置没有影响。 |
制动器使用相同的测试数据 |
|