Freio 1/2
Item de menu | Descrição |
|---|---|
Movimento permitido na parada | Durante o teste de frenagem, a posição é monitorada várias vezes durante a parada. O valor de ajuste tolera o movimento máximo quando está parado. O valor de ajuste não deve ser utilizado para compensar folga mecânica. |
Folga mecânica | Folga mecânica até que o encoder detecte movimento. Exemplo: o freio 2 é montado atrás do redutor. É necessário um movimento definido do motor até que o eixo de saída do redutor não se mova mais e um torque seja acumulado contra o freio aplicado. |
Especificação de torque | Valor de ajuste do torque proporcional do motor, que junto com o torque da carga forma o torque de teste necessário. Ao definir o valor de ajuste, considerar o momento de torque da carga existente em altura e direção. Exemplos:
|
Tolerância de especificação de torque | O valor de ajuste tolera um desvio do torque real do motor em relação à especificação de torque. |
Tempo de liberação do freio |
|
Tempo de atuação do freio (no freio 2) | Freio 2: O valor é assumido pelo conjunto de acionamento AS1 do conversor e exibido aqui para informação. O valor pode ser parametrizado. A alteração do valor afeta apenas o teste de frenagem e não tem efeito nas configurações do conjunto de acionamento AS1. |
Os freios usam dados de teste idênticos |
|