X17: Entrada de encoder
| Unidad | Especificación |
|---|---|---|
Tensión de alimentación de encoder 1 (X17:15) | V | 12 CC, ± 10 % |
Tensión de alimentación de encoder 2 (X17:13) | V | 24 CC, -10 %, +20 % |
Corriente de salida máxima Imáx | mA | 500 |
Corriente de pico Ipico para 150 μs | mA | 1000 |
Carga capacitiva | μF | < 220 |
Carga inductiva | μH | < 500 |
Protección de cortocircuito de alimentación de encoder | – | Sí, un cortocircuito constante no es admisible |
Encoder compatible X17, | – | Encoder sen/cos 1 VSS (diferencial), máx. 100 m Encoder TTL (diferencial), máx. 100 m Encoder TTL EK8R (diferencial), máx. 300 m Encoder HTL 12/24 V (diferencial), máx. 200 m Encoder HTL ES7C, EG7C, EK8C, máx. 300 m Encoder HIPERFACE® con señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder SEW (RS485) con señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder con señales RS422, máx. 100 m Encoder EnDat-2.1 con señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder SSI con o sin señales sen/cos 1 VSS, máx. 100 m Encoder CANopen, máx. 100 m |
Frecuencia de entrada máxima | kHz | 250 |
Sondas térmicas evaluables | – | Sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo (TF) Sonda térmica KTY84 –130 (KY) Pt1000 (PK o PI) |
Conexión | – | Conector enchufable Sub D, conector hembra de 15 polos |