X17: Gebereingang
| Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
Geberversorgungsspannung 1 (X17:15) | V | DC 12, ± 10 % |
Geberversorgungsspannung 2 (X17:13) | V | DC 24, -10 %, +20 % |
maximaler Ausgangsstrom Imax | mA | 500 |
Spitzenstrom Ipeak für 150 μs | mA | 1000 |
kapazitive Last | μF | < 220 |
induktive Last | μH | < 500 |
Kurzschluss-Schutz Geberversorgung | – | ja, dauerhafter Kurzschluss ist nicht zulässig |
unterstützte Geber X17, | – | sin/cos-Geber 1 VSS (differenziell), max. 100 m TTL-Geber (differenziell), max. 100 m TTL-Geber EK8R (differenziell), max. 300 m HTL-Geber 12/24 V (differenziell), max. 200 m HTL-Geber ES7C, EG7C, EK8C, max. 300 m HIPERFACE®-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m SEW-Geber (RS485) mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m Geber mit RS422-Signalen, max. 100 m EnDat-2.1-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS, max. 100 m SSI-Geber mit oder ohne sin/cos-Signalen 1 VSS, max.100 m CANopen-Geber, max. 100 m |
maximale Eingangsfrequenz | kHz | 250 |
auswertbare Temperatursensoren | – | Kaltleiter-Temperaturfühler (TF) Temperaturfühler KTY84 –130 (KY) Pt1000 (PK oder PI) |
Anschluss | – | D-Sub-Steckverbinder, 15-polige Buchse |