X17: Entrada do encoder

 

Unidade

Especificação

Tensão de alimentação do encoder 1 (X17:15)

V

12 CC, ± 10%

Tensão de alimentação do encoder 2 (X17:13)

V

24 CC, -10%, +20%

Corrente máxima de saída Imáx

mA

500

Pico de corrente Ipico para 150 μs

mA

1000

carga capacitiva

μF

< 220

carga indutiva

μH

< 500

Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação para encoder

Sim, não é permitido curto-circuito permanente

Encoders suportados X17,
comprimento máximo do cabo

Encoder sen/cos 1 VSS (diferencial), máx. 100 m

Encoder TTL (diferencial), máx. 100 m

Encoder TTL EK8R (diferencial), máx. 300 m

Encoder HTL 12/24 V (diferencial), máx. 200 m

Encoder HTL ES7C, EG7C, EK8C, máx. 300 m

Encoder HIPERFACE® com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder SEW (RS485) com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder com sinais RS422, máx. 100 m

Encoder EnDat-2.1 com sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder SSI com ou sem sinais sen/cos 1 VSS, máx. 100 m

Encoder CANopen, máx. 100 m

Frequência máxima de entrada

kHz

250

Sensores de temperatura avaliáveis

Termistor PTC (TF)
Termostato bimetálico (TH)

Sensor de temperatura KTY84 –130 (KY)

Pt1000 (PK ou PI)

Conexão

Conector D‑Sub, contato fêmea de 15 polos