X19: Simulación de encoder incremental
| Unidad | Especificación |
|---|---|---|
Nivel de señal o tipo | V | RS422 (diferencial) |
Fuente para la simulación del encoder incremental | V | X15 o X17 |
Encoders soportados para la simulación de encoder incremental | – | Resólver Encoder con señales RS422 Encoder TTL Encoder HTL Encoder sen/cos 1 VSS Encoder HIPERFACE® con señales sen/cos 1 VSS Encoder SEW (RS485) con señales sen/cos 1 VSS Encoder EnDat -2.1 con señales sen/cos 1 VSS Encoder SSI con señales sen/cos 1 VSS |
N.º periodos pulso | – | En función del encoder guía:
|
Frecuencia de salida máxima | kHz | 250 |
Retardo | μs | 2.2 |
Conexión | – | Conector enchufable D-Sub, conector de 15 polos |