X19:增量式编码器模拟

 

单位

技术规范

信号电平或类型

V

RS422(差分)

增量式编码器模拟的源

V

X15或X17

支持的增量式编码器模拟的编码器

旋转变压器

带RS422信号的编码器

TTL编码器

HTL编码器

正弦/余弦编码器1 VSS

HIPERFACE®编码器,带正弦/余弦信号1 VSS

SEW编码器 (RS485),带正弦/余弦信号1 VSS

EnDat-2.1编码器,带正弦/余弦信号1 VSS

SSI编码器,带正弦/余弦信号1 VSS

脉冲周期数

取决于主要编码器:

  • 旋转变压器:1024脉冲/转
  • 其他编码器:对应于编码器分辨率(每转最大4096脉冲)普通编码器每转周期:每转128个周期 (AK0H)、每转1024个周期(AK1H、AK8H、EG7C、EG7R、EG7S、EH7R、EH7S、EI8C、EI8R、EK1H、EK8C、EK8R、EK8S、ES7C、ES7R、ES7S、旋转变压器、RH1M)、每转2048个周期(AG7W、AG7Y、AH7Y、AK8W、AK8Y、AS7W、AS7Y)。

最大输出频率

kHz

250

延迟时间

μs

2.2

连接

D型插接头,15针插头