Geberschnittstelle sin/cos (Geber 1 und/oder Geber 2)

  • Geber 1: Anschluss am Umrichter:X15
  • Geber 2: Anschluss an MOVISAFE® CSA31A:X17

Geberschnittstelle sin/cos (Geber 1 und/oder Geber 2)

Strichzahl

128 – 8192

Eingangsfrequenz

≤ 205 kHz

Signalpegel je Einzelsignal

< 0.65 V

differenzieller Signalpegel

  • 0.34 – 0.59 V (Ax7W, Ex7S, AK8W, EK8S)
  • 0.22 – 0.65 V (alle anderen typisch 0.5 V)

Pegeldifferenz A – B

0.1 V

Offset Spur A/Spur B

≤ ±20 mV

Phasenlage Spur A-B

90° ± 4°

maximaler absoluter Wert der dauerhaft anliegenden Eingangsspannung auf jedem Gebersignal gegen GND

+5.8 V

temporär für maximal 10 ms anliegender maximaler Wert der Eingangsspannung auf jedem Gebersignal gegen GND

15 V

minimaler absoluter Wert der dauerhaft anliegenden Eingangsspannung auf jedem Gebersignal gegen GND

-10 V

differenzieller Eingangswiderstand jedes einzelnen Eingangssignals der Geberschnittstelle gegen GND

≤ 1 kΩ

Abschlusswiderstand der Gebersignalspuren A/A, B/B, C/C und der Datenspur (Data+, Data-)

120 Ω (-5 % / +10 %)

maximale Länge des Geberkabels

100 m